Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für Spezialanwendungen

Hitachi Energy bietet ein breites Portfolio an Spezialtransformatoren sowohl für AC- als auch für DC-Spannungen. Mit jahrelanger Erfahrung, vielen Referenzen aus verschiedenen Anwendungen und einer weltweiten Produktionspräsenz verfügt Hitachi Energy über die notwendige Erfahrung, um kundenspezifische Spezialtransformatoren herzustellen.  

Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien für den Kern und die Wicklung wurde eine Reduzierung der Verluste erreicht. Für den Endverbraucher bedeutet dies, dass bei geringeren Verlusten mehr Energie verkauft werden kann, wodurch sich die Amortisierung der Investition verkürzt. Auch die Lebensdauer des Transformators wird so verlängert.

Diese Kategorie umfasst flüssigkeitsgefüllte und Trockentransformatoren für andere, nicht genannte Anwendungen, wie beispielsweise drehzahlgeregelte Antriebe, Ofentransformatoren, Gleichrichter, Traktionstransformatoren, Unterwasser-Transformatoren und mobile Transformatoren.

 

Warum Hitachi Energy?

  • Umfassendstes Portfolio und Technologieführer für Spezialtransformatoren
  • Globale Plattform – lokale Produktion – lokaler Service und kurze Lieferzeit
  • Weniger Ausfälle – Tests pro Design/gesammelte Erfahrung – bewährte Design-/Testaufzeichnungen

Unser Angebot

Lichtbogenofen-Transformatoren
DC-Lichtbogenofen-Transformatoren
Gleichrichtertransformatoren
Unterwasser-Transformatoren
Traktionstransformatoren
Transformatoren für drehzahlgeregelte Antriebe (VSD)
WindSTAR™-Transformator
Transformers for floating applications
Transformatoren für potenzialfreie Anwendungen
Mobile Transformatoren und mobile Umspanntransformatoren

Verwandtes Angebot

Hitachi Energy's power transformers
Leistungstransformatoren
Distribution Transformers Panels
Verteilertransformatoren
Trockentransformatoren
Reaktoren und Induktoren
LYS186599_2
Transformator-Service
LYS186599_2
Transformatoren
Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren