Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Gleichrichter-Transformatoren

Sie werden mit einer Diode oder einem Thyristorgleichrichter kombiniert. Die Anwendungen reichen von großer Aluminiumelektrolyse bis hin zu mittelgroßen Betrieben. Die Transformatoren können über eine integrierte oder separate Spannungsregeleinheit verfügen.

Regulierende und Gleichrichter-Transformatorkombinationen, die auf die primäre Aluminiumproduktion (Schmelzen) angewendet werden, werden allgemein als „Gleichrichter“ bezeichnet. Eine typische Aluminiumpotline wird als 60-Puls-System mit fünf parallelen 12-Puls-Gleichrichtern mit jeweils unterschiedlichen Phasenschaltwicklungen gebaut; ein 60-Puls-System kann durch die folgenden Phasenschaltwinkel erreicht werden: –12°, –6°, 0°, +6° und +12°. Wie bereits erwähnt, ist eines der Merkmale von Gleichrichtern für Aluminiumanlagen ein sehr großer Regelspannungsbereich von 0 Volt bis zu potenziell 2.000 Volt (DC), je nachdem, wie viele Töpfe in Reihe geschaltet sind.

Die in industriellen Anwendungen verwendeten Gleichrichtertechnologien werden allgemein als Doppelstern (DSS) oder Doppelbrücke (DB) bezeichnet. DSS-Systeme verwenden einen Interphasentransformator und werden hauptsächlich als 6- oder 12-Puls-Einheiten eingesetzt, bei denen hohe Ströme mit sehr niedrigen Nennspannungen erforderlich sind. DB-Systeme werden als 6-, 12-, 24-, 48- oder 60-Puls-Systeme eingesetzt, um den Anforderungen an die harmonische Abschwächung und Prozessstabilität gerecht zu werden. Eine höhere Anzahl von Pulsgruppen kann angewendet werden, ist aber tendenziell weniger kommerziell attraktiv

Rectiformer können als Einzeltanklösung für Anwendungen bis zu einer Nennleistung von etwa 160 MVA geliefert werden. Transportbeschränkungen erfordern jedoch normalerweise, dass zwei Transformatoren als separate Einheiten für größere Nennwerte geliefert werden.

 

Produktumfang

  • Für Anwendungen über 2.000 VDC ( >100 kA)
  • Installierte Basis von über 20.000 MVA
  • Doppelstern (DSS), Doppelbrücke (DB)

 

Warum Hitachi Energy

  • Alles Wissen unter einem Dach innerhalb des Kompetenzzentrums von Hitachi Energy
  • Erwiesene Erfolgsbilanz von mehr als 600 in den letzten 20 Jahren gebauten Einheiten
  • Hitachi Energy entwickelte 1885 als erstes Unternehmen industrielle Transformatoren

Product scope

  • For applications in excess of 2,000 VDC (>100 kA)
  • Installed base of over 20,000 MVA
  • Double star (DSS), Double bridge (DB)

Why Hitachi Energy?

  • All knowledge under one roof within Hitachi Energy Center of Excellence
  • Proven track record of more than 600 units built in the last 20 years
  • Hitachi Energy was the first company to design industrial transformers in 1885
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf