Unterwasser-Transformatoren
Flüssigkeitsgefüllte, druckkompensierte Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy sind für Tiefen bis zu 3.000 Metern ausgelegt.
Sie reduzieren die Hochspannung auf Niveaus, die von Pumpen, Motoren und Kompressoren verwendet werden können, und bieten gleichzeitig zuverlässige Leistung und Kostenvorteile.
Tiefseeausrüstung setzt einen hohen Maßstab in Bezug auf Technologie und Lösungen. Hitachi Energy begann Mitte der 1980er Jahre mit der Entwicklung der Technologie und führte 1999 den ersten Unterwassertransformator ein. Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy sind so konstruiert, dass sie eine überlegene Leistung und Kostenvorteile für rotierende Unterwassergeräte bieten, die weit von einer Stromversorgung entfernt sind. Im letzten Jahrzehnt haben wir etwa zwanzig Unterwassertransformatoren geliefert.
Hitachi Energy bleibt der weltweit führende Hersteller von Unterwassertransformatoren, die in der Lage sind, zuverlässige Energie unter Wasser mit minimalen Verlusten zu liefern.
Produktumfang Unterwassertransformatoren:
- Spannung: bis zu 145 kV AC
- Stromstärke: bis zu 900 A
- Wassertiefe: bis zu 3000 Meter
Warum Hitachi Energy
- Hitachi Energy ist seit 1984 ein Innovator bei Lösungen zur Verteilung elektrischer Energie unter Wasser
- Der erste kommerzielle Unterwassertransformator wurde 1998 installiert
- Die Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy sind so konstruiert, dass sie die höchste Leistung und den höchsten Kostenvorteil für Offshore-Entwicklungen bieten
- Die Unterwassertransformatoren von Hitachi Energy liefern die benötigte Leistung auf sichere und zuverlässige Weise
Verwandte Artikel
Verwandte Angebote
Kontaktieren Sie uns
Submit your enquiry and we will contact you