Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Transformatoren für Antrieb mit variabler Drehzahl (VSD)

Erhältlich als Trockentyp oder flüssigkeitsgefüllt

Antriebe mit variabler Drehzahl werden verwendet, um die Drehzahl elektronischer Motoren in vielen industriellen Anwendungen zu steuern. Typischerweise sind dies Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Bandförderer, Walzwerke, Papiermaschinen und eine Vielzahl verschiedener Maschinen, die in der Fertigung und anderen Branchen eingesetzt werden. VSDs werden auch in Stromerzeugungs- und Gasexpandern eingesetzt.

Produktumfang

  • Niederspannungs-VSDs liegen in der Regel zwischen 200 und 4.000 kVA für zweiwindige Transformatoren
  • Niederspannungs-VSDs liegen in der Regel zwischen 160 und 5.000 kVA für dreisträngige Transformatoren
  • Der Leistungsbereich für MV-Antriebe beträgt typischerweise 500 kVA – 40 MVA

Warum Hitachi Energy?

  • Bewährte Erfolgsbilanz von mehr als 6.000 in den letzten 30 Jahren gebauten Einheiten
  • Gemeinsame Konstruktionswerkzeuge für alle Arten von Antriebslieferanten
  • Kompakte und niedergewichtige Transformatoren entsprechen vollständig den Kundenspezifikationen
  • Ex-zertifizierte Transformatoren für die Industrie bei Bedarf (Öl- und Gasindustrie)
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf