TXpert ™ Bushing-Überwachung
Echtzeitüberwachung durch CoreTec™ 4, das Überwachungs- und Diagnosegerät des TXpert™ Hub
Die TXpert™Bushing-Überwachungslösung bietet Echtzeit-Buchsenüberwachung für Leistungstransformatoren gemäß den beiden Haupttechnologien: Spannungsreferenz und Stromsumme. Es kombiniert den CoreTec™ 4, TXpert™ Hub mit unseren TXpert™Ready-Buchsensensoren, um eine schlüsselfertige Lösung für die digitale Buchsenüberwachung zu bieten und intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von datengesteuerter Intelligenz zu ermöglichen.
Es kann 1, 3 oder 6 Buchsenkonfigurationen überwachen und Sie frühzeitig vor beginnenden Fehlern in einer Buchse warnen. Es ist sowohl für die Installation in neuen Transformatoren als auch für Nachrüstanwendungen für die meisten Marken oder Typen verfügbar.
Kontinuierliche Überwachung der BuchsenzustandsparameterKonnektivität zu CoreTec™ 4, dem TXpert™ Hub Alle Buchsentypen (ölgefüllt oder trocken) mit einem GewindeanschlussBuchsenzustandsmesswerte:o Verlustfaktor (Tanδ)o Kapazität
Verwandtes Angebot
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf