Digital wird zur Realität

TXpert™ Hub: Digitalisierung für jeden Transformator*

TXpert™ Hub: Digitalization for every transformer*

TXpert™ Hub: Digitalize every transformer
TXpert™ Hub: Digitalisieren Sie jeden Transformator

TXpert™ Hub ist das Herzstück des TXpert™-Ökosystems von Hitachi Energy . Es ermöglicht Ihnen, einfache Schritte zu unternehmen, um Ihren Transformator zu digitalisieren; flüssigkeitsgefüllt oder trocken; neu oder nachgerüstet; unabhängig von seiner Marke.

Der TXpert™ Hub sammelt Daten von Sensoren, überwacht Abhängigkeiten und Trends ihrer Entwicklung basierend auf konfigurierbaren Schwellenwerten. Sie fungiert als sichere Firewall für die Kommunikation vom oder zum Transformator und ermöglicht so eine sichere Fernüberwachung.

Der offene, skalierbare und herstellerunabhängige TXpert™ Hub bietet Flexibilität bei der Integration und Qualifizierung von Geräten von Drittanbietern als TXpert™ Ready-Sensorenund erfasst Daten nahtlos von anderen neuen und vorhandenen Geräten.

Das einfache, vorgefertigte Angebot von TXpert™ Hub ist modular und skalierbar, sodass die Benutzer mit der Zeit oder bei sich ändernden Bedingungen des Assets klein anfangen und expandieren können. Es ermöglicht auch den Zugang zu einem vollständigen Ökosystem von Software, Dienstleistungen und Lösungen, die es Hitachi Energy ermöglichen, seine Angebote und Dienstleistungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Der TXpert™ Hub wurde mit Cybersicherheit im Mittelpunkt entwickelt und ist mit der Zertifizierung durch Dritte und der kontinuierlichen Überwachung von Bedrohungen branchenführend. Es ist zertifiziert nach IEC 62443-4-2, entspricht IEEE1686 und ermöglicht die Konformität mit den NERC-CIP-Normen. Dank eines nach IEC 62443-4-1 und ISO27001 zertifizierten Entwicklungsteams.

Video auf LinkedIn ansehen

Einheitlicher Ansatz für Transformatoranwendungen:

Das vorgefertigte Angebot von TXpert™ Hub ermöglicht es uns, die meisten Kundenbedürfnisse zu erfüllen, aber es kann auch so konstruiert werden, dass es Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Alle Optionen werden für neue oder Nachrüstanwendungen angeboten, jedoch können aufgrund des Transformatordesigns einige Einschränkungen bestehen.

Die Topologie des Verteilungsnetzes entwickelt sich weiter und wird immer komplexer. Echtzeitinformationen werden für einen effizienten Betrieb immer wichtiger. TXpert™-fähige digitale Verteilungstransformatoren sind ideal dafür geeignet und ermöglichen die Integration von Anwendungen für erneuerbare Energien, Industrie und Infrastruktur.

Unser  TXpert™ Hub Dry Basic ermöglicht die Temperaturüberwachung von bis zu drei Wicklungen und die Kühlungssteuerung basierend auf konfigurierbaren Schwellenwerten. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer eines Transformators zu verlängern, indem die Wicklungen gekühlt werden, um eine Verschlechterung der Isolierung zu vermeiden.

Unser  TXpert™ Hub Dry Basic + ermöglicht zusätzlich die Berechnung von Hotspots und Alterung der Transformatoren. Neben Messungen der Leistungsqualität in Zählerqualität wie Oberwellen, Leistungsfaktor oder Strom- und Spannungsungleichgewicht. Diese größeren Analysen ermöglichen es dem Benutzer, die Auswirkungen externer Faktoren wie erneuerbare Energien, elektrische Ladestationen oder eine erhöhte Nachfrage auf den Transformator und das Netz zu verstehen.

 

Unsere Anwendungen

wind turbines in the Oiz eolic park
Windpark

Analysieren Sie die Alterung des Transformators aufgrund sich wiederholender Schwankungen der Windbedingungen.

  • TXpert™ Hub Dry Basic+ im Maschinenhaus
  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic in den Umspannwerken
Aerial photo of new energy solar photovoltaic panels outdoors at sunrise
Solarfarm

Frühzeitige Anzeichen von Zersetzung aufgrund längerer Exposition bei hohen Temperaturen erkennen

  • TXpert™ Hub Distribution Transformer Basic
     
Rechenzentrum

Verfolge alle Gesundheits-KPIs deiner Assets zentral und verwende gleichzeitig Cyber-sichere Überwachungssysteme und -dienste.

  • TXpert™ Hub Distribution Transformer Basic+ und Power Transformer Advanced
  • APM-Kante
Gemeinde

Die Auswirkungen der steigenden Anzahl von Ladestationen auf Ihr Netz verstehen

  • TXpert™ Hub Distribution Transformer Basic+
Aerial view of a high voltage substation.
TSO-Umspannwerk

Vermeiden Sie den Versand von Personal zum Standort, um damit verbundene Kosten und Risiken zu reduzieren

  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic+
  • APM-Kante
  • TXpert™ Remote Services
Hydro electric Electricity power plant  - powerplant waterfall over dam after storm
Kraftwerk

Nutzung von OEM- und Service-Expertise zur Planung und Durchführung einer angemessenen Wartung

  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic+
  • APM-Kante
  • TXpert™ Services
Metallwerk

Verstehen der Überlastfähigkeit, um kurzfristige Produktionssteigerungen zu ermöglichen

  • TXpert™ Hub Power Transformer Advanced
Aerial drone view of petrol industrial zone or oil refinery in Yaroslavl, Russia during sunset time.
Chemische Anlage

Verzögern Sie eine ungeplante Abschaltung, um Ihren festgelegten Zeitplan zu erfüllen

  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic+Remote Services

TXpert™ Hub is the heart of Hitachi Energy’s TXpert™ Ecosystem. It enables you to take simple steps to digitalize your transformer; liquid filled or dry; new or retrofit; regardless of its brand.

TXpert™ Hub collects data from sensors, watches interdependencies, and trends their evolution based on configurable thresholds. It acts as the secure firewall for communication going up from or down to the transformer, allowing safe remote monitoring.

The open, scalable, and manufacturer-agnostic TXpert™ Hub grants flexibility to integrate and qualify third-party devices as TXpert™ Ready Sensors, collecting data seamlessly from other new and existing equipment.

TXpert™ Hub’s simple pre-packaged offering is modular and scalable, allowing the users to start small and expand with time or with changing conditions of the asset. It also unlocks entry to a complete ecosystem of software, services, and solution which enables Hitachi Energy to customize its offerings and services to your needs.

TXpert™ Hub is built with cybersecurity at its core, it is industry-leading with 3rd party certification and continuous monitoring of threats. It is certified IEC 62443-4-2, conforms to IEEE1686, and enables conformity to NERC-CIP standards. Thanks to an IEC 62443-4-1 and ISO27001 certified development team.

Unified approach across transformer applications:

The prepackaged offering of TXpert™ Hub allows us to answer most customer needs, but it can also be engineered to order to fit your specific requirements. All options are offered for new or retrofit applications, however, some limitations might exist due to the transformer design.

The topology of the Distribution grid is evolving and becoming much more complex. Real-time information is increasingly fundamental for efficient operation. TXpert™ enabled digital distribution transformers are ideally suited for this - enabling the integration of renewables, industry, and infrastructure applications.

Our TXpert™ Hub Dry Basic allows temperature monitoring of up to three windings and cooling control based on configurable thresholds. This helps extend the lifetime of a transformer by cooling the windings to avoid insulation degradation.

Our TXpert™ Hub Dry Basic + allows, additionally, to calculate hotspots and aging of the transformers. As well as meter-grade power quality measurements like harmonics, power factor, or current and voltage unbalance. These greater analytics, allow the user to understand the impact of external factors like renewables, electric charging stations, or increased demand on the transformer and the grid.

 

Our Applications

wind turbines in the Oiz eolic park
Wind Farm

Analyze transformer ageing due to repetitive fluctuations in wind conditions.

  • TXpert™ Hub Dry Basic+ in the nacelle
  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic in the substations
Aerial photo of new energy solar photovoltaic panels outdoors at sunrise
Solar Farm

Recognize premature signs of degradation due to prolonged high temperatures exposure

  • TXpert™ Hub Distribution Transformer Basic
     
Data Center

Track all health KPIs of your assets centrally, while using cyber-secure monitoring systems and services.

  • TXpert™ Hub Distribution Transformer Basic+ and Power Transformer Advanced
  • APM Edge
Municipality

Understand the effects of the increasing number of charging stations on your grid

  • TXpert™ Hub Distribution Transformer Basic+
Aerial view of a high voltage substation.
TSO Substation

Avoid dispatching personnel to the site, reducing associated costs and risks

  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic+
  • APM Edge
  • TXpert™ Remote Services
Hydro electric Electricity power plant  - powerplant waterfall over dam after storm
Power Generation Plant

Tap into OEM and service expertise to plan and execute adequate maintenance

  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic+
  • APM Edge
  • TXpert™ Services
Metal Plant

Understand overload capability to unlock momentary increases in production

  • TXpert™ Hub Power Transformer Advanced
Aerial drone view of petrol industrial zone or oil refinery in Yaroslavl, Russia during sunset time.
Chemical Plant

Delay an unplanned shutdown to suit your established schedule

  • TXpert™ Hub Power Transformer Basic+Remote Services

CoreTec™ 5 basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Transformatorüberwachung und ermöglicht intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage datengesteuerter Informationen über den aktuellen und zukünftigen Betriebszustand Ihrer Transformatoranlagen.

Es ist vollständig konfigurierbar und kann herstellerunabhängige TXpert™ Ready Sensoren integrieren, die Signale wie Temperatur, Strom, Spannung, gelöste Gase, elektrische Signale der Buchse, mechanische Änderungen des Abzweigwechslers und andere aggregieren.

Die gesammelten Daten werden auf Grundlage der IEC- und IEEE-Standards, die durch die Energiekompetenz von Hitachi in der Herstellung und Wartung von Transformatoren gestützt werden, in umsetzbare Informationen umgewandelt.

Integrierte Netzwerk-, Wireless- und Mobilfunkfunktionen ermöglichen eine sichere Fernüberwachung von Umspannwerks- oder Cloud-Diensten mit minimalen Investitionen. Die Hardware- und Softwarehärtung für Cybersicherheit wird von Drittagenturen zertifiziert.

 

Abonnieren Sie unsere E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen zur Cybersicherheit

Hitachi Energy verpflichtet sich, Produkte, Systeme und Dienstleistungen anzubieten, die sich eindeutig mit Cybersicherheit befassen. Der ordnungsgemäße und rechtzeitige Umgang mit Cybersicherheitsvorfällen und Software-Schwachstellen ist ein wichtiger Faktor, der unseren Kunden hilft, die mit der Cybersicherheit verbundenen Risiken zu minimieren. Wenn Sie regelmäßig Warnungen und Benachrichtigungen über Software-Schwachstellen erhalten möchten, die Hitachi Energy-Lösungen betreffen, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Klicken Sie hier, um sich zu registrieren

Live, interactive session:

Join us on March 15, 2023 for an exclusive, live, and interactive webinar with our global product manager and TXpert™ Hub expert, Lony Tehini, and learn how to transform your transformer operations to unlock the full potential of digitalization.

Gain valuable insights and ask your questions live, as Lony shares how TXpert™ Hub enables effective digitalization of any transformer, delivering actionable intelligence to help you reduce costs, mitigate risks, and enhance environmental performance.

Register now and #MakeDigitalReal for your transformers.*

*Registration will open on February 23, 2023

TXpert™ Hub: Digitalize every transformer

*some limitations exist on HVDC transformers.

*Für HGÜ-Transformatoren gibt es einige Einschränkungen.

Verwandte Angebote

TXpert™ Ready Sensor
Asset-Performance-Management-Software
TXpert™ Services
TXpert™ Enabled-Leistungstransformatoren
TXpert™-fähige Verteilertransformatoren
power plant engineer for substation

Contact us

Submit your inquiry and we will contact you

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf