Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu


Nossa história remonta ao final do século XIX, quando empresas de engenharia elétrica, como ASEA e BBC (Brown Boveri & Cie), foram criadas durante a revolução industrial da Europa. Após a introdução de tecnologias de transmissão de energia elétrica, ferroviárias e industriais, essas duas marcas pioneiras se fundiram em 1988 para criar a ABB. Nas três décadas seguintes, a empresa continuou a desenvolver tecnologias de energia e automação líderes do setor por meio de uma combinação de P&D e aquisições táticas.

Em 2020, as empresas Hitachi e ABB Power Grids se uniram em uma joint venture para criar um novo líder global em tecnologias digitais e pioneiras. Como empresas individuais, ambas vinham inovando e aprimorando a tecnologia por mais de um século. Juntas, como Hitachi Energy, progredimos e aproveitamos esse legado notável para enfrentar os desafios atuais que afetam as empresas e a sociedade. Como parceiro preferencial do setor, criamos conjuntamente as melhores soluções da categoria que cumprem a promessa de um futuro de energia sustentável.

Milestones

ASEA and BBC Before the Merge

1986

ASEA emprega 71 mil pessoas e declara receita de US$ 6,8 bilhões e renda de US$ 370 milhões após dedução de itens financeiros. 

1978

ASEA lança um dos primeiros robôs industriais. 

1972

ASEA constrói a primeira usina de energia nuclear na Suécia e nove dos 12 reatores do país. 

1963

ASEA alcança um grande avanço tecnológico com a introdução de um tiristor aprimorado capaz de suportar substancialmente mais corrente elétrica do que os dispositivos existentes. 

1954

ASEA instala a primeira linha de transmissão HVDC do mundo, fornecendo 20 MW, 100 kV para a Ilha de Gotland a uma distância de 96 km. 

1953

ASEA é a primeira empresa do mundo a fabricar diamantes sintéticos.

1952

ASEA projeta e instala o primeiro cabo de 400 kV CA – um cabo de baixa pressão do tipo Oil Filled (LPOF), com 70 m de extensão, que conecta uma estação de energia subterrânea (construída para suportar uma bomba atômica) à rede sueca.

1942

ASEA constrói o primeiro transformador de 120 MVA e 220 kV do mundo em Estocolmo, em Elverks Värtanstation.

1932

ASEA constrói o maior transformador de autorresfriamento do mundo com capacidade nominal de 2.500 kVA (quilovolts-amperes).

1926

ASEA fornece locomotivas e conversores de energia para a nova ferrovia entre Estocolmo e Gotemburgo.

1893

ASEA constrói o primeiro sistema de transmissão trifásica da Suécia.

1890

Fusão da Elektriska Aktiebolaget com a Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag para formar a Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, posteriormente abreviada para ASEA.

1889

Jonas Wenström inventa o sistema trifásico para geradores, transformadores e motores.

1883

Ludvig Fredholm estabelece a Elektriska Aktiebolaget em Estocolmo como fabricante de geradores e iluminação elétrica.

Nosso legado

Nosso legado provém de nossa longa e rica história de inovação, desde nossas raízes na ABB, e das precursoras Asea e BBC.

Abordagem pioneira

O que atrai muitos de nossos novos talentos para nossa empresa é a nossa cultura transparente de colaboração e criação conjunta.