Semicondutores

Oferecemos um dos mais diversos portfólios de semicondutores de energia, incluindo GTOs, IGBTs, IGCTs, tiristores e diodos na faixa de potência de 150 A até 13.500 A e 200 V até 8.500 V. Hoje, nossa ampla variedade de semicondutores garante que veículos eletrônicos e trens funcionem sem problemas, gerando energia com eficiência e turbinas eólicas girem de maneira confiável.

wind turbines in the Oiz eolic park

Redes elétricas: as cadeias de suprimentos definitivas

Sua cópia exclusiva do Technology Quarterly do The Economist

Notícias sobre semicondutores

Nossos vídeos

Semicondutores da Hitachi Energy – Impulsionados por pessoas, propósito e inovação

Como os semicondutores IGCT permitem energias renováveis?

Por que o mercado de semicondutores de energia está migrando para o SiC?

Últimas notícias da integração de rede

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você