Confiabilidade máxima e manutenção mínima
A Hitachi Energy oferece uma ampla variedade de desconectores confiáveis e eficientes em termos de energia para atender aos requisitos de diferentes locais e condições de rede. Os desconectores variam de 72,5 kV a 550 kV. Nossos desconectores são projetados de acordo com os padrões IEC 62271-102 e IEC 62271-1. Além disso, outros padrões e regulamentações (p. ex., IEEE, GOST e GB) podem ser atendidos mediante solicitação. Laboratórios de testes credenciados realizam testes de tipo nos desconectores de acordo com as regulamentações mais recentes. A qualidade de classe mundial dos desconectores é garantida por meio de testes de rotina elétricos e mecânicos abrangentes nos polos e no mecanismo operacional de cada desconector.
Aplicações
- Isolamento de equipamentos de energia da rede
- Para comutar correntes muito pequenas ou quando não ocorre nenhuma mudança significativa na tensão nos terminais
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial em vários tipos de ambientes
- Desempenho mecânico e elétrico duradouro
- Requer serviço de manutenção mínimo com os mais altos registros de confiabilidade operacional
- Inovação e desenvolvimento contínuos
Nossa oferta
- Desconectores de interrupção central
- Desconectores de interrupção dupla
- Desconectores horizontais de articulação
- Desconectores de pantógrafos
- Desconectores de abertura vertical
- Desconectores semipantógrafos
Notícias
Serviço
Oferta relacionada
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você