Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications

Para-raios

Proteção segura e confiável de equipamentos elétricos

Os para-raios da Hitachi Energy são a principal proteção contra tensões atmosféricas e de comutação. A Hitachi Energy oferece uma variedade completa de para-raios para aplicações de alta e média tensão. A linha é composta por soluções de CA e CC de até 1.100 kV e para-raios para aplicações especiais como ferrovias, dispositivos limitadores de tensão CC e muitas outras finalidades. Os projetos estão em conformidade com a IEC 60099-4 e ANSI/IEEEC62.11.

Aplicações

  • Proteção de equipamentos de subestação AIS e GIS
  • Proteção de sistemas de tração de CA e CC
  • Proteção da HVDC
  • Proteção de bancos de capacitor série
  • Proteção de cabos
  • Proteção das linhas de transmissão
  • Instalação em áreas poluídas e com atividades sísmicas elevadas

Por que a Hitachi Energy?

  • Nossos para-raios são projetados para serem seguros e sobreviverem a altas tensões com facilidade
  • Grande ênfase na qualidade em todas as etapas, desde a matéria-prima até o produto acabado
  • Soluções personalizadas para níveis de proteção, capacidade energética e diferentes dimensões também podem ser desenvolvidas

Notícias

Histórias de clientes

Para mais informações, por favor consulte nosso site global

Oferta relacionada

Transformadores de instrumentos
High voltage hybrid switchgear PASS M0S 420kv
Chave seccionadora e disjuntores de alta tensão
Hitachi Energy Disconnectors
Desconectores

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você