Picture of two electrical engineers using a notebook computer standing at a power station to view the planning work by producing electrical energy at high voltage electrodes.

Substituir e desativar

Quando Atualizar, Adaptar ou Ampliar não é mais uma opção, avaliar como um ativo pode ser substituído é uma prioridade para proprietários e operadores de ativos. Com base em um século de instalações complexas, detalhamos a estratégia de substituição certa para o seu equipamento e trabalhamos em conjunto com parceiros para descartar e reciclar equipamentos antigos com segurança.

Uma área de foco importante de nossas equipes é fornecer os métodos mais avançados para minimizar o impacto ambiental no fim da vida útil de todos os ativos OEM.

Por exemplo, para suportar equipamentos ou cilindros antigos preenchidos com SF6, oferecemos o Suporte de gestão de gás SF6 para o manuseio e gerenciamento do gás em um ambiente ecologicamente correto. E você pode descartar e reciclar com segurança seu transformador antigo e instalar a substituição de projeto correspondente com nossa solução de serviço completa TX Life Replace.

Por que a Hitachi Energy?
  • A pesquisa preliminar realizada por um engenheiro de serviço especializado avaliará as condições e os equipamentos relevantes para recomendar a solução mais adequada.

  • Somos um provedor completo de sistemas para soluções de ampliação, desde a proposta e o projeto, passando pela fabricação e testes até a instalação e comissionamento do projeto.

  • Nossos recursos de atualização e modernização oferecem um desempenho operacional novo ou ainda melhor.

  • Podemos aconselhar sobre onde os programas de extensão de vida são elegíveis para financiamento CapEx.
  • Recursos para gerenciar e descartar ambientalmente equipamentos desativados ou componentes não funcionais.
  • Tecnologia patenteada Hitachi Energy (vencedora do Banksia Environmental Award de 2012 da Clean Technology) para restaurar o SF6 impuro de volta ao nível de pureza de 99,99%.