Transformadores de instrumentos

Disponível em versões de 25 kV a 800 kV para medição, proteção e controle

Os Transformadores de corrente, Transformadores de potencial indutivos, Transformadores de potencial capacitivos, Transformadores de potencial/corrente combinados e os Transformador auxiliares de tensão de serviço são projetados para transformar níveis de alta corrente e alta tensão em saídas de baixa corrente e baixa tensão em uma proporção conhecida e precisa especificada pela placa de identificação do produto. Todas as unidades são adaptadas para aplicações específicas, seja para operar com precisão em condições de estado estacionário ou para manter uma leitura de precisão razoável até condições extremas de nível de falha. 

Esses produtos consistem em projetos preenchidos de óleo de alta rigidez dielétrica usando blindagens de papel e folha impregnadas com óleo de transformador refinado, desidratado e desgaseificado, ou projetos isolados com SF6 com classificação de blindagem e controle de tensão. Isso garante um desempenho confiável e preservado durante décadas de serviço em ambientes externos globais exigentes.

Aplicações

  • Medição de receita para concessionárias de energia elétrica, produtores independentes de energia ou usuários industriais
  • Relé de proteção para uso com equipamentos de manobra para monitorar os níveis de corrente e tensão do sistema
  • Uso de ampla faixa de corrente de alta precisão para instalações de energia independentes
  • Necessidades de energia de serviço de estação dentro de subestações ou para necessidades de energia em locais remotos.

Por que a Hitachi Energy?

A Hitachi Energy é inovadora em tecnologia de transformadores de instrumentos e tem a linha de produtos mais abrangente do mercado. O acesso à tecnologia mais recente, ao fornecimento global e aos processos atualizados garantem longa vida útil e atendem às necessidades mais rigorosas definidas pela indústria. Alguns dos benefícios importantes oferecidos pelo fornecimento da Hitachi Energy são:
 

  • Documentação de apoio atualizada sobre projetos de HVIT
  • Processos e materiais de última geração para melhor vida útil
  • As fábricas de HVIT mantêm a rastreabilidade de acordo com os padrões nacionais de precisão
  • Melhoria contínua dos transformadores de instrumentos com base na opinião do usuário
  • Participação ativa da engenharia no estabelecimento de padrões nacionais para a indústria de HVIT

Nossa oferta

Transformadores e sensores de corrente
Transformador de corrente IMB (36 a 800 kV)
Transformador de corrente TG (72,5 a 800 kV)
Transformador de corrente CXM (25 a 170 kV)
Transformador de corrente COF (25 a 170 kV)
Transformadores de corrente tipo PA (72,5-145 kV)
Transformador de corrente LB (30,5 a 330 kV)
Transformador de corrente LVB/IMT (40,5 a 550 kV)
Transformador de corrente LVQB (40,5 a 550 kV)

Novos transformadores de instrumentos

Para mais informações, por favor consulte nosso site global

Oferta relacionada

Transformadores de instrumentos
Equipamentos de manobra isolados a ar (AIS)
Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications
Para-raios
Hitachi Energy Disconnectors
Desconectores

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você