Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Plano Hitachi Energy 2030

Temos um propósito crucial e bem definido, que é oferecer a todos um futuro de energia sustentável. A eletricidade será o pilar de sustentação do nosso futuro de energia sustentável, e nossa função mais importante é assegurar um sistema energético moderno e adequado para esse futuro.

Até 2050, nosso sistema de energia precisará evoluir

4x

mais capacidade de geração de energia instalada do que hoje

3x

mais transferência de energia elétrica

80%

fornecimento de energia sem uso de combustíveis fósseis*

Tudo começa com sementes de mudança

Para oferecer um futuro de energia sustentável para todos, três itens são imprescindíveis:

1. FORTALECER

o sistema de energia, tornando-o mais confiável e seguro

Resultado real

Combate a incêndios florestais na Austrália com base na inovação 

Em Vitória, Austrália, a Hitachi Energy desempenhou um papel significativo na construção de uma rede confiável e resistente ao clima, mitigando efetivamente os riscos de incêndios florestais na área. A Unidade de Prevenção de Faíscas é uma tecnologia inovadora que evita faíscas ou arcos provenientes de para-raios, pondo fim a incêndios mesmo antes de eles começarem. Além da prevenção de incêndios, a rede resiliente de Vitória protege as comunidades, a vida selvagem e o meio ambiente.

Inovação real

Gestor de vegetação

As concessionárias de energia elétrica entendem a importância da gestão da vegetação para a confiabilidade da rede e a resiliência no longo prazo, mas esse é um processo caro, complexo e trabalhoso. Sem os dados certos, não se pode planejar; sem planejamento, não se pode priorizar; sem priorizar, problemas críticos não são resolvidos e a rede pode ser derrubada por uma árvore de risco. Seja proativo em termos de prevenção.

60Percentual de melhoria

O gestor de vegetação da Hitachi (HVM) melhora o planejamento da gestão da vegetação e a produtividade em campo em até 60%

Colaboração real

Hitachi Energy e Schneider Electric colaboram para acelerar a transição energética

A Hitachi Energy, líder de mercado e tecnologia em soluções de transmissão, distribuição e automação de rede, e a Schneider Electric, líder na transformação digital da gestão e automação de energia, anunciaram hoje que firmaram uma colaboração para fornecer maior valor ao cliente e acelerar a transição energética.

 Hitachi Energy Case Studies

Histórias de sucesso dos clientes

Junto com nossos clientes e parceiros, estamos criando soluções globais e locais que beneficiem a sociedade

2. EXPANDIR

o alcance e a escalabilidade do sistema de energia

Resultado real

A Hitachi Energy apoia a visão da LKAB de criar a mina sustentável do futuro

Os especialistas da Hitachi Energy têm colaborado com a Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), o grupo internacional de mineração e minerais de alta tecnologia, em uma visão conjunta para criar a próxima geração de minas sustentáveis. Isso representa um dos maiores investimentos industriais da história da Suécia, que visa transformar o sistema de energia da LKAB para tornar-se mais acessível, eficiente e flexível. 

Inovação real

IdentiQ™

Soluções revolucionárias baseadas na exclusiva experiência de domínio da tecnologia e líder de mercado em redes de energia que se integram à plataforma Lumada da Hitachi.

Colaboração real

Centro de colaboração

Nosso centro de colaboração está transformando a forma como os serviços são fornecidos para produtos de alta tensão, fornecendo suporte em tempo real e acesso instantâneo ao conhecimento e a recursos em qualquer lugar do mundo.

Hoje, a vantagem real do serviço no setor energético é a capacidade de prevenir ou resolver problemas de maneira rápida e econômica, permitindo que os clientes se concentrem em suas principais operações de negócios. Com o crescimento das tecnologias digitais, o centro de colaboração da Hitachi Energy oferece aos clientes a possibilidade de acessar o conhecimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, além de serviços em tempo real, de qualquer lugar do mundo, para garantir o desempenho operacional.

3. EVOLUIR

o sistema de energia, tornando-o mais sustentável e resiliente

Resultado real

The quality of life for cities of the future

Em Nantes, na França, a exclusiva tecnologia de carregamento ultrarrápido da Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, está ajudando a cidade a fazer a transição para a mobilidade sustentável. A Grid-eMotion Flash permite que a Semitan, operadora de ônibus, carregue seus ônibus elétricos em questão de segundos nos próprios pontos de ônibus. Além disso, o tamanho reduzido das baterias aumenta a capacidade de passageiros. Graças a essa solução, os passageiros agora desfrutam de uma viagem mais limpa, silenciosa e tranquila.

Inovação real

EconiQ™

Eco-portfólio para um futuro energético neutro em de carbono

O EconiQ™ é o portfólio ecologicamente eficiente da Hitachi Energy para sustentabilidade, no qual os produtos, serviços e soluções comprovadamente oferecem excepcional desempenho ambiental. O portfólio EconiQ tem seu projeto voltado para a sustentabilidade de modo a oferecer desempenho ambiental superior em comparação com as soluções convencionais.

Colaboração real

Redes offshore: A próxima fronteira da transição energética

Os países do Mar do Norte da União Europeia recentemente prometeram construir, até 2050, mais da metade da capacidade eólica offshore necessária para o bloco alcançar a neutralidade climática da UE. Bem no centro da ambição de transformar o Mar do Norte em uma potência de energia verde está a ideia de que os países coletivamente colherão os recursos eólicos da água e conjuntamente desfrutarão dos benefícios dessa revolução interconectada de eletricidade limpa. Porém, uma rede tão complexa como essa ainda precisa ser projetada e construída, levantando questões sobre como uma rede offshore integrada poderia realmente ser implementada do ponto de vista técnico e econômico.

* fornecimento de energia 20% sem combustíveis fósseis em 2020
Estimativas baseadas na análise da Hitachi Energy sobre os recém-publicados estudos IEA Net Zero by 2050 do Energy Outlook de 2021-2022, como   IEABNEFDNV e IRENA