Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Desconector de ruptura central horizontal de GW55

Confiabilidade máxima e manutenção mínima

Os desconectores GW55 estão disponíveis até 245 kV, 3150 A e 50 kA. Esses desconectores têm um design de baixo atrito e oferecem resistência de contato minimizada. Eles são equipados com intertravamento para confiabilidade em condições extremas. Alguns outros recursos importantes desses desconectores são:
 

  • Placas de contato com capacidade de autolimpeza
  • Pressão de contato mantida inalterada por molas inoxidáveis
  • Design superior de intertravamento mecânico
  • Capacidade de quebra de gelo

Aplicações

O desconector de quebra central horizontal é usado em subestações devido à sua simplicidade e flexibilidade de disposição.

Por que a Hitachi Energy?

  • Experiência mundial
  • Confiabilidade máxima e manutenção mínima
  • Solução com eficiência energética
  • Elevação fácil e rápida
  • Operação confiável e tranquila
  • Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
productImage.imageAlt

Breves dados de desempenho

Tensão nominal (kV) 72,5 123 145 245
Corrente nominal (A) até 3.150
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) até 50
Tensão suportável de frequência de energia (kV)        
· contra a terra 140 230 275 460
· através da distância de isolamento 160 265 315 530
Tensão suportável de impulso atmosférico (kV)        
· contra a terra 325 550 650 1.050
· através da distância de isolamento 375 630 750 1.200

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você