Desconector de ruptura central horizontal de SDF

Confiabilidade máxima e manutenção mínima

Os desconectores SDF estão disponíveis até 550 kV, 4000 A e 63 kA. Esses tipos de desconectores têm um design de baixo atrito e oferecem resistência de contato minimizada. Eles são equipados com intertravamento de ponto morto para confiabilidade em condições extremas. Alguns outros recursos importantes desses desconectores são:
 

  • Nenhuma mola externa nos dedos de contato
  • Design superior de intertravamento mecânico
  • Pedestais rotativos fortes
  • Capacidade de quebra de gelo

Aplicações

O desconector de quebra central horizontal é usado em subestações devido à sua simplicidade e flexibilidade de disposição.
 

Por que a Hitachi Energy?

  • Experiência mundial
  • Confiabilidade máxima e manutenção mínima
  • Solução com eficiência energética
  • Elevação fácil e rápida
  • Operação confiável e tranquila
  • Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Product image for: Desconector de ruptura central horizontal de SDF

Breves dados de desempenho

Tensão nominal (kV) 72,5 123 145 170 245 300 362 420 550
Corrente nominal (A) até 4.000(*)
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) até 63
Tensão suportável de frequência de energia (kV)                  
· contra a terra 140 230 275 325 460 395 450 520 620
· através da distância de isolamento 160 265 315 375 530 435 520 610 800
Tensão suportável de impulso atmosférico (kV)
· contra a terra 325 550 650 750 1.050 1.050 1.175 1.425 1.550
· através da distância de isolamento 375 630 750 860 1.200 1.050 1.175 1.425 1.550
  (+170) (+205) (+240) (+315)
Tensão suportável de impulso de manobra (kV)
· contra a terra - - - - - 850 950 1.050 1.175
· através da distância de isolamento - - - - - 700 800 900 900
  (+245) (+295) (+345) (+450)

(*) Maior corrente sob consulta

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você