Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Desconector horizontal de interrupção dupla GW56

Confiabilidade máxima e manutenção mínima

Os desconectores GW56 estão disponíveis até 245 kV, 4000 A e 50 kA. Esses desconectores têm um design de baixo atrito e oferecem resistência de contato minimizada. Eles são equipados com intertravamento para confiabilidade em condições extremas. Alguns outros recursos importantes desses desconectores são:

  • Placas de contato com capacidade de autolimpeza
  • Pressão de contato mantida inalterada por molas inoxidáveis
  • Design superior de intertravamento mecânico
  • Capacidade de quebra de gelo

Aplicações

O desconector duplo horizontal é adequado para subestações com espaço de fase limitado e instalações com baixa folga vertical.
 

Por que a Hitachi Energy?

  • Experiência mundial
  • Confiabilidade máxima e manutenção mínima
  • Solução com eficiência energética
  • Elevação fácil e rápida
  • Operação confiável e tranquila
  • Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
productImage.imageAlt

Breves dados de desempenho

Tensão nominal (kV) até 245
Corrente nominal (A) até 4.000
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) até 50
Tensão suportável de frequência de energia (kV)
· contra a terra 460
· através da distância de isolamento 530
Tensão suportável de impulso atmosférico (kV)
· contra a terra 1.050
· através da distância de isolamento 1.200

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você