Desconector horizontal de interrupção dupla eDB
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
Os desconectores eDB estão disponíveis até 420 kV, 3150 A e 50 kA. Esses desconectores têm um design de baixo atrito e oferecem resistência de contato minimizada. Eles são equipados com intertravamento de ponto morto para confiabilidade em condições extremas. Alguns outros recursos importantes desses desconectores são:
- Nenhuma mola externa nos dedos de contato
- Design de baixo atrito
- Design superior de intertravamento mecânico
- Pedestais rotativos fortes
- Capacidade de quebra de gelo
Aplicações
O desconector duplo horizontal é adequado para subestações com espaço de fase limitado e instalação com baixa folga vertical.
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial
- Confiabilidade máxima e manutenção mínima
- Solução com eficiência energética
- Elevação fácil e rápida
- Operação confiável e tranquila
- Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Breves dados de desempenho
Tensão nominal (kV) | 72,5 | 145 | 245 | 420 |
---|---|---|---|---|
Corrente nominal (A) | até 3150 (*) | |||
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) | até 50 | |||
Tensão suportável de frequência de energia | ||||
· contra a terra | 140 | 275 | 460 | 520 |
· através da distância de isolamento | 160 | 315 | 530 | 610 |
Tensão suportável de impulso atmosférico | ||||
· contra a terra | 325 | 650 | 1.050 | 1.425 |
· através da distância de isolamento | 375 | 750 | 1.200 | 1425 (+240) |
Tensão suportável de impulso de manobra | ||||
· contra a terra | - | - | - | 1.050 |
· através da distância de isolamento | - | - | - | 900 (+345) |
(*) Maior corrente sob consulta
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você