Desconectores horizontais de articulação DDK
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
O desconector horizontal da articulação requer os menores espaços nas direções horizontal e vertical, tornando-o adequado para subestações com pequena área de instalação. O desconector DDK800 está disponível para parâmetros nominais de 800 kV, 3.150 A e 50 kA
- Sistema de contato autoalinhado
- Design especial de contato sem mola para evitar a abertura do contato durante curto-circuito
- Resistência ao contato minimizada
- Movimento de abertura/fechamento estável dos desconectores;
- Tubo de condução e acionado bem apoiado pela mola de compressão e extensão
- Grande área de contato entre contatos móveis e contatos fixos
- Dispositivo guia
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
O desconector horizontal da articulação requer espaço mínimo nas direções horizontal e vertical, tornando-o ideal para subestações com pequena área de instalação.
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial
- Confiabilidade máxima e manutenção mínima
- Solução com eficiência energética
- Elevação fácil e rápida
- Operação confiável e tranquila
- Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Breves dados de desempenho
Tensão nominal (kV) | 800 kV |
---|---|
Corrente nominal (A) | 3150 |
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) | 50 kA/3s |
Tensão suportável de frequência de energia | |
contra a terra | 830 |
através da distância de isolamento | 1150 |
Tensão suportável de impulso atmosférico | |
contra a terra | 2100 |
através da distância de isolamento | Mais de 2100 (455) |
Tensão suportável de impulso de manobra | |
contra a terra | 1.550 |
entre fases | 2480 |
através da distância de isolamento | 1175+(650) |
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você