Desconectores horizontais de articulação GW57
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
Os desconectores GW57 estão disponíveis até 550 kV, 4000 A e 63 kA. Esses desconectores têm um design de baixo atrito e oferecem resistência de contato minimizada. Eles são equipados com intertravamento para confiabilidade em condições extremas. Alguns outros recursos importantes desses desconectores são:
- Movimento de abertura/fechamento estável dos desconectores
- Sem superaquecimento e resistência constante ao contato ao longo da vida útil
- Projeto de autolimpeza para contatos
- Contatos rotativos sem manutenção nas articulações (sem tranças flexíveis) e também no compartimento
- Capacidade de quebra de gelo
Aplicações
O desconector horizontal da articulação requer espaço mínimo nas direções horizontal e vertical, tornando-o ideal para subestações com pequena área de instalação.
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial
- Confiabilidade máxima e manutenção mínima
- Solução com eficiência energética
- Elevação fácil e rápida
- Operação confiável e tranquila
- Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Breves dados de desempenho
Tensão nominal (kV) | 245 | 550 |
---|---|---|
Corrente nominal (A) | até 4.000 | |
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) | até 63 | |
Tensão suportável de frequência de energia | ||
· contra a terra | 460 | 620 |
· através da distância de isolamento | 530 | 800 |
Tensão suportável de impulso atmosférico | ||
· contra a terra | 1.050 | 1.550 |
· através da distância de isolamento | 1.200 | 1550 (+315) |
Tensão suportável de impulso de manobra | ||
· contra a terra | - | 1.175 |
· através da distância de isolamento | - | 900 (+450) |
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você