Desconectores de pantógrafos GW54

Confiabilidade máxima e manutenção mínima

Os desconectores GW54 estão disponíveis até 550 kV, 5000 A e 63 kA.  Os quatro braços sólidos do pantógrafo têm uma ampla faixa de abertura/fechamento para fornecer conexão confiável na posição.  A área de contato entre contatos fixos e móveis foi projetada para fornecer excelente condutividade elétrica. A conexão paralela reduz a resistência do circuito. Alguns outros recursos notáveis do desconector GW54 são:

  • Resistência ao contato minimizada
  • Todas as juntas conectadas através de contatos rotativos com desempenho incomparável em confiabilidade, vedação, condutividade e anticorrosão
  • Peças de transmissão isoladas das peças condutoras por tubos de nylon
  • Mecanismo alojado em um compartimento de alumínio que protege contra gelo e poluição
  • Intertravamento para confiabilidade sob condições extremas
  • Capacidade de quebra de gelo

Aplicações

O uso apropriado do desconector de pantógrafo GW54 ocorre quando os barramentos são dispostos em dois níveis diferentes. O desconector de pantógrafo GW54 é adequado para instalação em subestações com pequena área de instalação.

Por que a Hitachi Energy?

  • Experiência mundial
  • Confiabilidade máxima e manutenção mínima
  • Solução com eficiência energética
  • Elevação fácil e rápida
  • Operação confiável e tranquila
  • Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais

Breves dados de desempenho

Tensão nominal (kV) 145 245  420 550
Corrente nominal (A) até 5.000
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) até 63
Tensão suportável de frequência de energia
· contra a terra 275 460  560 620
· através da distância de isolamento 315 530  750 800
Tensão suportável de impulso atmosférico
· contra a terra 650 1.050  1.425 1.550
· através da distância de isolamento 750 1.200  1425 (+240) 1550 (+315)
Tensão suportável de impulso de manobra
· contra a terra - -  1.050 1.175
· através da distância de isolamento - -  900 (+345) 900 (+450)

Algo chamou sua atenção?

Nossa equipe de vendas entrará em contato com você