Desconectores semipantógrafos DSSP
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
Os desconectores DSSP estão disponíveis até 245 kV, 4000 A e 50 kA. O desconector semipantógrafo é adequado para subestações com uma pequena área de instalação e é usado quando os barramentos são dispostos em dois níveis diferentes. Ele pode ser instalado em linha ou perpendicular ao barramento aéreo e aplicável para barramentos flexíveis e rígidos.
Principais recursos
- Resistência ao contato minimizada
- Estrutura aberta do caminho principal da corrente para desempenho térmico superior e fácil atualização da classificação
- Contato elétrico confiável
- Juntas mecânicas confiáveis com anticorrosão
- Capacidade de quebra de gelo
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial
- Confiabilidade máxima e manutenção mínima
- Solução com eficiência energética
- Elevação fácil e rápida
- Operação confiável e tranquila
- Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Breves dados de desempenho
Tensão nominal (kV) | 123 | 145 | 245 |
---|---|---|---|
Corrente nominal (A) | até 4.000 | ||
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) | até 50 | ||
Tensão suportável de frequência de energia | |||
· contra a terra | 230 | 275 | 460 |
· através da distância de isolamento | 265 | 315 | 530 |
Tensão suportável de impulso atmosférico | |||
· contra a terra | 550 | 650 | 1.050 |
· através da distância de isolamento | 630 | 750 | 1.200 |
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você