Desconectores de abertura vertical DDV245
Confiabilidade máxima e manutenção mínima
O desconector de abertura vertical DDV requer os espaços otimizados nas direções horizontal e vertical, tornando-o adequado para subestações com pequena área de instalação. A linha de desconectores DDV inclui produtos para parâmetros nominais de 145/170/245 kV, 3150 A e 63 kA.
Principais recursos
- Sistema de contato de movimento duplo autocompensador para estabilidade em níveis mais altos de curto-circuito
- Contatos do tipo garra na dobradiça e na extremidade oposta
- Projeto especial de contato de loop reverso para maior capacidade de resistência a curto-circuito
- Abertura de contato superior a 90 graus
- Projeto testado e comprovado para operação em condições sísmicas e geladas
- Design bem equilibrado, mecanicamente seguro e compacto
- Prevenção de sobrecursos
- Arranjo de giro e torção simples e estável
Por que a Hitachi Energy?
- Experiência mundial
- Confiabilidade máxima e manutenção mínima
- Solução com eficiência energética
- Elevação fácil e rápida
- Operação confiável e tranquila
- Adequado para uma ampla variedade de condições ambientais
Breves dados de desempenho
Tensão nominal (kV) | 245 | 170 | 145 |
---|---|---|---|
Corrente nominal (A) | 3150 | 3150 | 3150 |
Corrente nominal suportável de curta duração (kA) | 63 kA/3 s | 63 kA/3 s | 63 kA/3 s |
Tensão suportável de frequência de energia | |||
· contra a terra | 545 | 385 | 335 |
· através da distância de isolamento | 600 | 423,5 | 368,5 |
Tensão suportável de impulso atmosférico | |||
· contra a terra | 1.050 | 750 | 650 |
· através da distância de isolamento | 1155 | 825 | 715 |
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você