Banco de capacitor série fixo – aproveitando ao máximo as longas linhas de transmissão de CA
O Banco de capacitor série é uma tecnologia bem estabelecida usada principalmente para reduzir reatâncias de transferência, principalmente em corredores de transmissão em massa. O resultado é um aumento significativo na capacidade de transferência de energia e melhoria da tensão e estabilidade angular nos sistemas de transmissão.
O banco de capacitor série fixo tem sido há muito tempo a solução preferida para otimizar o desempenho em corredores de transmissão em massa muito grandes.
Em um sistema de transmissão, a potência ativa máxima transferível sobre uma determinada linha de potência é inversamente proporcional à reatância em série da linha. Assim, ao compensar a reatância em série a um certo grau, usando um banco de capacitor série, uma linha eletricamente mais curta é realizada e uma maior transferência de potência ativa é alcançada.
A instalação de uma reatância capacitiva em série em uma linha de transmissão longa (normalmente mais de 200 km) reduz o desvio angular e a queda de tensão, o que aumenta a capacidade de carga e a estabilidade da linha. Uma vez que a corrente através da linha de transmissão "aciona" diretamente a saída MVAr do capacitor, o conceito de compensação é "autorregulador", e esse princípio direto garante que o banco de capacitor série seja uma solução extremamente econômica.
O banco de capacitor série também melhora o perfil de tensão ao longo do corredor de potência e otimiza o compartilhamento de potência entre circuitos paralelos.
Tecnologia de bancos de capacitor série
Como os bancos de capacitor série são instalados em série em uma linha de transmissão, o equipamento deve ser elevado em uma plataforma na tensão do sistema, totalmente isolado do solo. O banco de capacitores, juntamente com os circuitos de proteção contra sobretensão, está localizado nesta plataforma de aço. A proteção contra sobretensão é um fator fundamental no projeto, pois o banco de capacitores deve ser capaz de suportar a corrente de falta de saída, mesmo em uma falta grave próxima. A proteção primária contra sobrecarga de tensão normalmente envolve varistores de óxido metálico, um dispositivo de proteção rápida/FPD (CapThor) e um comutador de derivação rápida. O sistema de controle e proteção digital, projetado para agir muito rapidamente sobre sinais de transdutores de corrente óptica no circuito de alta tensão, está localizado no solo e se comunica com o equipamento primário na plataforma e medições via fibra óptica.