Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Compensador síncrono

Compensadores síncronos para maior estabilidade da rede

A potência de curto-circuito e a alta inércia do condensador rotativo da Hitachi Energy complementam o rápido tempo de resposta de nossos compensadores estáticos Var (CER, STATCOM), oferecendo uma solução de sistema incomparável.

O compensador síncrono eficiente e confiável da Hitachi Energy suporta a rede com capacidade de energia de curto-circuito, inércia e energia reativa para equilibrar as flutuações de tensão e minimizar perturbações durante condições de falha. A alta capacidade do LVRT garante curto-circuito na rede durante condições de tensão extremamente baixa. 

A solução rápida e compacta, a tecnologia de ponta e o equipamento de controle totalmente compatível proporcionam o melhor desempenho e ótima eficiência de custos com emissões harmônicas extremamente baixas. O sistema de controle consegue regular o ponto de conexão no lado de alta tensão do transformador elevador e não apenas nos terminais da máquina, facilitando o ajuste da referência para o usuário.

O compensador síncrono da Hitachi Energy cobre a faixa de 10 a 200 MVAr com soluções de máquina única. Instalação de máquinas maiores ou quando for necessária 100% de redundância, pode ser instalada uma instalação multimáquinas com controle coordenado. Esta solução baseia-se em um conceito modular.

Para garantir uma operação duradoura e confiável, nossos condensadores síncronos são projetados para oferecer alta confiabilidade, durabilidade e capacidade de operar por longos períodos entre os intervalos de manutenção recomendados. A Hitachi Energy baseia sua solução em máquinas síncronas sem escovas com partida por motor pony. Esta configuração reduz a manutenção e oferece um procedimento de partida/parada simples e confiável.

Os departamentos de Qualidade de Energia e Power Consulting da Hitachi Energy, com ampla experiência na solução de problemas de qualidade de energia para diferentes tipos de clientes em todo o mundo, podem apoiar na definição da configuração e tamanho exatos do sistema de compensação necessário. Nossos recursos de entrega incluem compensadores síncronos, bem como configurações híbridas com STATCOMs, que são soluções ideais quando problemas de curto-circuito e inércia são combinados com outros desafios de qualidade de energia. 

Podemos fornecer até o pacote completo de engenharia, incluindo instalação e comissionamento de todo o sistema, começando com modelos de simulação e estudos, que são cada vez mais importantes com os novos desafios nos sistemas de transmissão, e concluindo com o teste final de aceitação no local.

  • Potência de curto-circuito adicional
    • Maior capacidade de transmissão
    • Excelente capacidade de tolerância a falhas
  • Inércia pesada
    • Maior rigidez e estabilidade da rede
  • Alta capacidade de sobrecarga
    • Suporte durante quedas de tensão prolongadas
  • Possibilidade de fornecer e absorver energia reativa.
  • Benefícios combinados das soluções STATCOM com configurações híbridas
  • Fácil manutenção e suporte mundial
Compensador síncrono
power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você