Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Disjuntor para geradores digital (GCB)

Digital. Inteligente. Confiável.

O disjuntor digital do gerador (GCB) da Hitachi Energy é habilitado para agregar, analisar e gerenciar dados de saúde coletados através do GMS600, o sistema de monitoramento inteligente para aumentar a disponibilidade da usina elétrica. Capacidade de monitoramento remoto em tempo real dos níveis de gás para minimizar o impacto ambiental, da temperatura para aumentar a disponibilidade, bem como da ablação para maximizar a vida útil do GCB.

A mais recente solução digital apresenta o GMS600 no centro do GCB. Fabricado com base na já estabelecida tecnologia GMS600, oferece recursos exclusivos como:

  • Monitoramento de gás SF6 e tendências (GMS600-G)
  • Monitoramento de temperatura (GMS600-T)
  • Monitoramento de ablação (GMS600-A).

O desempenho dos ativos pode ser otimizado por meio da coleta de dados inteligentes. O monitoramento das condições do equipamento ajuda a prever a manutenção adequada. O GCB é integrado digitalmente para fornecer conexão no local e na nuvem, incluindo a gestão de integridade de ativos para GCB. Por meio da visualização de dados específicos da fábrica, o GCB digital permite a adoção de estratégias de manutenção preditiva, melhorando a disponibilidade da usina elétrica.
 

Por que a Hitachi Energy?

  • A Hitachi Energy é pioneira em tecnologia GCB com mais de 60 anos de experiência comprovada
  • O primeiro no mercado a fornecer medição em tempo real da erosão por contato
  • Integração digital, permitindo monitoramento remoto e gestão de ativos
  • A Hitachi Energy oferece o mais amplo portfólio de GCBs com mais de 8.000 GCBs instalados para proteger e monitorar todos os tipos de usinas elétricas em todo o mundo.
Disjuntor para geradores digital (GCB)