Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Disjuntor para geradores HEC 10 até 210 kA

Solução de sistema de alto desempenho para aplicações exigentes em usinas elétricas

O GCB HEC 10 é um projeto compacto capaz de transportar correntes normais de até 29.000 A, bem como interromper correntes de curto-circuito de até 210 kA para proteger as aplicações de gerador mais críticas de até 1.500 MW. Com base na tecnologia HEC comprovada com mais de duas décadas de experiência de campo bem-sucedida, é um aprimoramento do tipo HEC 7/8/9 com os seguintes recursos:
 

  • Totalmente testado, excedendo os requisitos obrigatórios do mais recente padrão GCB IEC/IEEE 62271-37-013
  • Equipado com um projeto de sistema de resfriamento passivo aprimorado com base na tecnologia de tubulação de calor passiva mais avançada, patenteada pela Hitachi Energy 
  • Recursos HMB-8, da família de mecanismos operacionais de mola mais confiável*, proporciona desempenho seguro durante toda a vida útil do GCB
  • Desenvolvido para proteger as aplicações mais exigentes de geradores, possuindo corrente nominal de interrupção de curto-circuito na fonte do gerador de 160 kA conforme classe G2** 
  • Totalmente montado e testado em fábrica, traz economias substanciais em tempo e custo para instalação e comissionamento  

Aplicações

  • Novas instalações, substituição e modernização de usinas elétricas de até 1.500 MW
  • Aplicações exigentes de geradores de acordo com a classe G2**

Por que a Hitachi Energy?
 

  • Terceira geração da tecnologia HEC, abrangendo quase duas décadas de experiência de campo bem-sucedida da Hitachi Energy
  • Totalmente testado, excedendo os requisitos obrigatórios do mais recente padrão GCB IEC/IEEE 62271-37-013

*  Mecanismo operacional de mola mais confiável de acordo com o documento A3-206 apresentado na CIGRE 2012

** Para GCB com uma corrente nominal de interrupção de curto-circuito da fonte do gerador caracterizada na separação dos contatos por um grau de assimetria de 130 por cento com o componente CA (corrente alternada) atribuído da corrente nominal de interrupção de curto-circuito da fonte do gerador.

Opções disponíveis:
Product image for: Disjuntor para geradores HEC 10 até 210 kA

Breves dados de desempenho

Tipo HEC 10-170L HEC 10-170XL HEC 10-210L HEC 10-210XL
Tensão máxima nominal [kV] 31,5 31,5 33 33
Frequência nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensão suportável à frequência industrial [kV]
(disjuntor/desconector de linha)
80/90 80/90 80/90 80/90
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV]
(disjuntor/desconector de linha)
150/165 150/165 150/165 150/165
Corrente nominal [A] Até 20.000 até 29.000 Até 20.000 Até 29.000
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] 170 170 210 210