Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Disjuntor para geradores HEC 7/8 para 170-210 kA

Um passo à frente na tecnologia SF₆

Com classificações de curto-circuito de 170 a 210 kA, a HEC 7/8 é adequada para usinas elétricas de até 1.600 MW e é recomendada para modernizações ou substituições de disjuntores para geradores (GCBs) antigos em tecnologia de jato de ar. Resfriada naturalmente até 25.000 A, sua tecnologia de interrupção permite eliminar correntes de falta que apresentam um alto grau de assimetria de 120 a 130 por cento.

O sistema trifásico inclui disjuntor, desconector, capacitores e cubículo de controle, e oferece uma ampla seleção de componentes adicionais, como chaves de aterramento e partida, transformadores de potencial e tensão e para-raios. Ele é fornecido totalmente montado para minimizar o tempo de instalação e comissionamento no local.
 

Aplicações

  • Corrente nominal de curto-circuito de até 210 kA para aplicação nas maiores usinas elétricas
  • Corrente de carga de até 28.000 A
  • Solução de sistema GCB para usinas de energia de até 1.600 MW

Por que a Hitachi Energy?
 

  • Resfriado naturalmente até 25.000 A
  • Com mais de 300 referências, a HEC 7/8 garante operação confiável em usinas elétricas em todo o mundo
  • Sua tecnologia de última geração garante operação segura e interrupção de correntes de curto-circuito de até 210 kA
  • Totalmente testado de acordo com a IEEE C37.013, a norma mundial GCB
Opções disponíveis:
Product image for: Disjuntor para geradores HEC 7/8 para 170-210 kA

Breves dados de desempenho

Tipo de sistema HEC 7A/8A HEC 7B/8B HEC 7C/8C
Tensão máxima nominal [kV]: 30 27,5 25,2
Frequência nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60
Tensão suportável à frequência industrial [kV] 80 80 80
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] 150 150 150
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] 170 190 210
       
HEC 7/8 com 50 Hz      
Corrente nominal [A]: HEC 7 Até 25.000 Até 25.000 Até 25.000
Corrente nominal [A]: HEC 8 Até 28.000 Até 28.000 Até 28.000
       
HEC 7/8 com 60 Hz      
Corrente nominal [A]: HEC 7 Até 22.000 Até 22.000 Até 22.000
Corrente nominal [A]: HEC 8 até 26,500 até 26,500 até 26,500