Disjuntor para geradores HEC 9 para 250-300 kA
O maior disjuntor para geradores (GCB) do mundo
O HEC 9 foi desenvolvido como um sistema para usinas elétricas de grande porte, como usinas nucleares, a carvão e hidrelétricas. Ele tem o desempenho mais alto do mundo com correntes de curto-circuito de até 300 kA e também é altamente adequado para modernizações ou substituições de GCBs antigos em tecnologia de jato de ar.
Com base na tecnologia SF6 comprovada e altamente confiável da Hitachi Energy, ele possibilita custos de ciclo de vida mais baixos e oferece um período de revisão de até 20 anos.
É fornecido em sistemas monofásicos para facilitar o transporte e instalação com design plug-in para minimizar as atividades no local. Além do disjuntor, desconector, capacitores e cubículo de controle, o sistema também inclui uma ampla seleção de componentes adicionais, como chaves de aterramento e partida, transformadores de potencial e tensão e para-raios.
Aplicações
- Corrente de carga de até 33.500 A
- Unidades de energia de até 2000 MW
- Instalações internas ou externas
- Reposições ou modernizações de unidades antigas
Por que a Hitachi Energy?
- Resfriado naturalmente até 28.500 A
- Entrega as mais altas taxas de desempenho
- Fornece os menores custos de ciclo de vida – máxima disponibilidade e confiabilidade do sistema
- Com base no SF6, é a única alternativa aos GCBs antigos e obsoletos em tecnologia de jato de ar
- Totalmente testado de acordo com a IEEE C37.013, a norma mundial GCB
Opções disponíveis:
Breves dados de desempenho
Tipo de sistema | HEC 9-250L | HEC 9-250XL | HEC 9-300L | HEC 9-300XL |
---|---|---|---|---|
Tensão máxima nominal [kV] | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
Frequência nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensão suportável à frequência industrial [kV] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] | 250 | 250 | 300 | 300 |
HEC 9 com 50 Hz *) | ||||
Corrente nominal [A]: resfriamento natural | até 28.500 (resfriado naturalmente) |
até 33.500 (convecção aprimorada) |
até 28.500 (resfriado naturalmente) |
até 33.500 (convecção aprimorada) |
HEC 9 com 60 Hz *) | ||||
Corrente nominal [A]: resfriamento natural | até 26,500 (resfriado naturalmente) |
até 32.500 (convecção aprimorada) |
até 26,500 (resfriado naturalmente) |
até 32.500 (convecção aprimorada) |
*) com resfriamento por ar forçado longitudinal IPB | Até 57.000 | Até 57.000 |