Disjuntor para geradores HECPS-3/5S para 80-130 kA
Solução exclusiva para usinas elétricas de armazenamento bombeado
A solução integrada HECPS-3/5S é única no mercado, fornecendo todas as funções exigidas pelas usinas elétricas de armazenamento bombeado (PSPP) em um sistema e de um único fabricante.
O HECPS-3/5S consiste em três módulos individuais: módulo gerador de disjuntor (GCB) com conversor de frequência de partida (SFC) e chaves de partida back-to-back (BtB), desconector de 5 fases, módulo de reversão de fase e chave de frenagem elétrica.
Baseado no moderno grupo de produtos HECS, com classificações de curto-circuito de até 130 kA e correntes nominais de até 17.500 A, ele atende aos requisitos das maiores usinas elétricas de armazenamento bombeado do mundo.
O sistema inclui disjuntor, desconector, capacitores e cubículo de controle, e oferece uma ampla seleção de componentes adicionais, como chaves de aterramento, transformadores de potencial e tensão e para-raios. Ele é fornecido totalmente montado para minimizar o tempo de instalação e comissionamento no local. As funções de controle, monitoramento e intertravamento do sistema completo estão integradas em um único cubículo de controle.
Aplicações
- Aplicações para usinas elétricas de até 600 MW
- Solução especial para usinas elétricas de armazenamento bombeado que consistem em:
- Módulo GCB com chaves de partida SFC e BtB
- Desconector de 5 fases e módulo de reversão de fase
- Comutador elétrico de frenagem
Por que a Hitachi Energy?
- A única solução mundial que integra todas as funções do PSPP em um sistema fornecido por um único fabricante
- A Hitachi Energy integra funções de controle, monitoramento e intertravamento para minimizar a instalação e comissionamento no local com responsabilidade clara
- Maior confiabilidade com base na plataforma HECS
- Totalmente testado de acordo com a IEEE C37.013, a norma mundial GCB
Breves dados de desempenho
Tipo de sistema | HECPS-3S | HECPS-5S | HECPS-5Sp |
---|---|---|---|
Tensão máxima nominal [kV] | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
Frequência nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tensão suportável à frequência industrial [kV] | 60 / (80) | 60 / (80) | 60 / (80) |
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] | 125 / (150) | 125 / (150) | 125 / (150) |
Corrente nominal [A]: 50 Hz | até 13.500 | até 13.500 | até 17.500 |
Corrente nominal [A]: 60 Hz | até 12.500 | até 12.500 | até 16.500 |
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] | 100 | 130 | 130 |