Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Disjuntor para geradores HECS para 80-130 kA

A maior base instalada do mundo

A ampla faixa de classificações com corrente de curto-circuito de 80 a 130 kA e corrente nominal de até 23.000 A faz do HECS o GCB mais utilizado no mundo para geradores de até 800 MW. A linha completa de HECS é resfriada naturalmente e sua confiabilidade é comprovada por mais de 2.000 instalações em todo o mundo desde 2003.

Ele tem o menor custo de ciclo de vida com até 20.000 operações sem carga de CO ou 20 anos entre revisões principais.

Com dimensões menores e padronizadas, o HECS é fácil de instalar e altamente adequado para substituições e modernizações.

O sistema trifásico inclui disjuntor, desconector, capacitores e cubículo de controle, e oferece uma ampla seleção de componentes adicionais, como chaves de aterramento e partida, transformadores de potencial e tensão e para-raios. Ele é fornecido totalmente montado para minimizar o tempo de instalação e comissionamento no local.
 

Aplicações

  • Todos os tipos de usinas elétricas de até 800 MW

Por que a Hitachi Energy?
 

  • Resfriamento totalmente natural
  • Alta resistência mecânica para minimizar os custos do ciclo de vida
  • Alta confiabilidade apoiada por uma longa lista de referência mundial
  • Totalmente testado de acordo com a IEEE C37.013, a norma mundial GCB
Opções disponíveis:

Breves dados de desempenho

Tipo de sistema HECS-80 HECS-100 HECS-130
Tensão máxima nominal [kV] 23 25,3 25,3
Frequência nominal [Hz] 50/60 50/60 50/60
Tensão suportável nominal à frequência industrial [kV] 60 / (80) 60 / (80) 60 / (80)
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] 125 / (150) 125 / (150) 125 / (150)
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] 80 100 130
       
HECS com 50 Hz      
Corrente nominal [A] S: até 8.500    
Corrente nominal [A] M: até 10.500 até 10.500  
Corrente nominal [A] L:   Até 13.000 Até 13.000
Corrente nominal [A] Lplus:   até 14.500 até 14.500
Corrente nominal [A] XLp:   Até 18.000 Até 18.000
Corrente nominal [A] XXLp:     Até 23.000
       
HECS com 60 Hz      
Corrente nominal [A] S: Até 8.000    
Corrente nominal [A] M: Até 10.000 Até 10.000  
Corrente nominal [A] L:   Até 12.000 Até 12.000
Corrente nominal [A] Lplus:   até 13.700 até 13.700
Corrente nominal [A] XLp:   até 17.100 até 17.100
Corrente nominal [A] XXLp:     até 21.700