Disjuntor para geradores HECS-R para 80-130 kA
O disjuntor para geradores (GCB) mais compacto do mundo
O HECS-R é o GCB mais compacto do mundo, o que o torna ideal para substituição e modernização. Os três polos do disjuntor, juntamente com os elementos de acionamento por mola hidromecânico, supervisão e controle, são montados em uma estrutura comum. A distância de fase pode ser facilmente selecionada para se adequar ao barramento conectado.
Com base na confiável plataforma HECS, o grupo de produtos com os GCBs mais vendidos, este disjuntor suporta todas as usinas elétricas entre 80-300 MW para aumentar a segurança e a eficiência. É adequado para instalações abertas e em cubículos.
Aplicações
- Substituição e modernização de unidades de energia de até 300 MW
- Usinas elétricas com os menores requisitos de espaço
Por que a Hitachi Energy?
- Instalação fácil com custos de instalação mais baixos
- Nenhum equipamento auxiliar adicional
- Totalmente testado de acordo com a IEEE C37.013, a norma mundial GCB
- Design mais compacto
Opções disponíveis:
Breves dados de desempenho
Tipo | HECS-100R | HECS-130R |
---|---|---|
Tensão máxima nominal [kV] | 25,3 | 25,3 |
Frequência nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Tensão suportável à frequência industrial [kV] | 60 | 60 |
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] | 125 | 125 |
Corrente nominal [A]: 50 Hz | Até 9.000 | Até 9.000 |
Corrente nominal [A]: 60 Hz | até 8.600 | até 8.600 |
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] | 100 | 130 |