Disjuntor para geradores HVR-63 até 63 kA
A última geração do disjuntor para geradores (GCB)
Com o novo HVR-63 GCB, a Hitachi Energy continua a liderar o caminho no projeto dos GCBs mais avançados.
O HVR-63 é a geração mais recente da Hitachi Energy GCB e é mais adequado para retrofits ou substituição em usinas de energia com energia unitária de até 180 MW. O design aberto e o tamanho reduzido o tornam ideal para instalações abertas e em cubículos e para classificações de curto-circuito de até 63 kA.
O inovador indicador de erosão por contato direto integrado oferece uma visualização clara do comprimento restante do contato de arco para o mais alto grau de segurança e confiabilidade, especialmente para usinas elétricas com operações de comutação frequentes, como usinas hidrelétricas.
O HVR GCB está disponível como HVR-63XS com corrente nominal contínua de até 6.300 A ou como HVR-63S com correntes nominais contínuas de até 8.000 A. Ambas as variantes oferecem conexão de barramento flexível.
Aplicações
- Substituição e modernização de usinas elétricas de até 180 MW
- Instalações abertas ou em cubículo
- Usinas elétricas com os menores requisitos de espaço
Por que a Hitachi Energy?
- Menor área ocupada
- Medição de ablação mecânica
- O único GCB com indicador de erosão por contato integrado para mais segurança e confiabilidade
- Totalmente testado de acordo com a IEEE C37.013, a norma mundial GCB
Opções disponíveis:
Breves dados de desempenho
Tipo | HVR-63XS | HVR-63S |
---|---|---|
Tensão máxima nominal [kV] | 24 | 24 |
Frequência nominal [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Tensão suportável à frequência industrial [kV] | 60 | 60 |
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] | 125 | 125 |
Corrente nominal [A] | até 6.300 | Até 8.000 |
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] | 63 | 63 |