Disjuntor para geradores HVS-63S até 63 kA

Disjuntor para geradores do tipo sistema (GCB) com monitoramento integrado inovador

O HVS-63S GCB com tecnologia de interrupção SF 6 para correntes de curto-circuito de até 63 kA e correntes nominais de até 7.150 A adequadas para geradores de até 200 MW. Com base na tecnologia HVR-63 comprovada, o novo GCB é um tipo de sistema completo com os seguintes recursos:
 

  • Recurso integrado de monitoramento de erosão para indicação visual em tempo real do tempo restante para manutenção 
  • O acionamento por mola HMB-1 oferece 50% menos demanda de energia em comparação com o GCB de médio porte
  • O desconector combinado e o comutador de aterramento e partida permitem o uso de somente um mecanismo operacional por polo
  • Baixo teor de SF 6 de apenas 5,1 kg para três polos, com baixa taxa de vazamento inferior a 0,1 por cento ao ano 
  • Câmara de interrupção inovadora com contatos principais duplos para maior estabilidade de resistência durante o período de manutenção (20 anos ou 10.000 operações fechado-aberto).
  • O design compacto se encaixa em um contêiner padrão de 6 metros (20 pés) para fácil transporte e manuseio.

Aplicações

  • Novas instalações, substituição e modernização de usinas elétricas de até 200 MW
  • A solução de tipo de sistema mais ideal para usinas elétricas de menor capacidade

Por que a Hitachi Energy?
 

  • Tipo de sistema GCB com indicador de erosão por contato integrado para mais segurança e confiabilidade
  • O design de plug-in totalmente montado e testado em fábrica proporciona uma economia substancial de tempo e custo na instalação e comissionamento
  • Tipo testado e excede os requisitos obrigatórios da mais recente norma GCB e IEEE C37.013
Opções disponíveis:

Breves dados de desempenho

Tipo HVS-63S
Tensão máxima nominal [kV] 24
Frequência nominal [Hz] 50/60
Tensão suportável à frequência industrial [kV] 60/70
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] 125/145
Corrente nominal [A] até 7.150/6.900
Corrente de interrupção de curto-circuito [kA] 63