Controle avançado modular para HVDC (MACH™)
O sistema de controle é o cérebro em sistemas de transmissão HVDC. Uma das vantagens mais importantes com a tecnologia HVDC moderna é a capacidade de controle.
O sistema de Controle avançado modular para HVDC (MACH™) fornece capacidade de cálculo inigualável e permite um alto grau de integração e manuseio para todas as funções de controle e proteção. Além disso,
O Controle Modular Avançado para HVDC (MACH™) fornece registro avançado de falhas e funções de controle remoto. O sistema foi projetado para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante trinta anos ou mais, permitindo que o sistema HVDC seja controlado e protegido da maneira mais confiável durante toda a sua vida útil.
Para atender aos requisitos atuais e futuros, a Hitachi Energy desenvolveu o sistema de Controle avançado modular para HVDC (MACH™) totalmente informatizado, usando computadores, microcontroladores e processadores de sinais digitais de última geração conectados por barramentos de padrão industrial de alto desempenho. e links de comunicação de fibra óptica. Devido ao uso extensivo de computadores e microcontroladores, foi possível incluir uma supervisão interna muito poderosa, o que elimina a manutenção periódica dos equipamentos de controle.
O sistema consiste nos servidores de controle e monitoramento da estação, estações de trabalho do operador, computadores principais de controle e proteção, unidades de processamento de sinais digitais, sistemas de E/S e unidades de controle de válvulas. Graças à modularidade e ao alto desempenho do equipamento MACH, o tipo de hardware e software de sistema usados para um sistema de controle VSC-HVDC são os mesmos que em um LCC-HVDC ou um sistema de controle FACTS. Na verdade, apenas o software da aplicação e o controle da válvula diferem.
A capacidade de atualizar é mais uma vantagem com o Controle avançado modular para HVDC (MACH™). Isso significa que até mesmo um sistema HVDC mais antigo pode aproveitar os benefícios de uma grande controlabilidade. Esta é uma ótima maneira de prolongar a vida útil de um link de transmissão existente com rápida conclusão do projeto e interrupção mínima da transmissão.
Fale conosco
Envie sua consulta, e entraremos em contato com você