Transformador de corrente CXM (25 a 170 kV)
Destinado à medição bidirecional em correntes amplas
O transformador de corrente CXM é um projeto de núcleo superior preenchido de óleo para medição bidirecional. O transformador tem uma construção com grau de proteção isolada a óleo destinada a instalações externas. Uma almofada de gás no topo do óleo veda hermeticamente a unidade para evitar a respiração livre do ar externo carregado de umidade.
O CXM demonstrou excelente estabilidade de precisão em uma faixa de corrente extremamente ampla (de 0,5 a 400% da corrente nominal), mantendo ao mesmo tempo um desempenho confiável em serviço com uma baixa taxa de falhas em campo, abaixo da média da indústria. Este projeto de alta precisão e ampla faixa de corrente foi instalado em todo o hemisfério ocidental, desde climas desérticos até árticos, para medir amplas oscilações de corrente de carga com precisão indisponível em transformadores de corrente padrão.
Aplicações
- Medição de receita para produtores independentes de energia para fluxos de energia bidirecionais
- Medição de receita ou alocação para pontos de ligação que podem passar por corrente zero
- Extrema precisão de medição de receita para grandes cargas críticas
Por que a Hitachi Energy?
- A Hitachi Energy tem uma das mais extensas experiências do mundo na oferta de transformadores de corrente de medição de alta precisão e ampla faixa, e aprimorou o projeto para obter o melhor desempenho para atender às aplicações exigentes.
- Excelente suporte de engenharia de aplicação para definir a melhor relação e solução de corrente térmica contínua com base nas correntes mínima e máxima a serem medidas com precisão
- Pode fornecer a alta resistência a curto-circuito necessária para locais de geração
- Projetado para condições ambientais diversas – de polares a desérticas
- Capacidade de combinar várias soluções de precisão e projeto – de aplicações críticas a baixos níveis de corrente, todos na mesma classe de precisão
- A produção dieletricamente rigorosa inclui design hermeticamente selado com testes de descarga parcial de 100%
Breves dados de desempenho
CXM | |
---|---|
Instalação | Exterior |
Design | Tipo de cabeça (núcleo superior) |
Isolamento | Papel-óleo |
Tensão mais alta para equipamentos | 25 a 170 kV |
Corrente primária máxima | Até 3.400 A (até 170 kV) |
Corrente de curto-circuito | Até 120 kA/1 s |
Isoladores | Porcelana (padrão) Borracha de silicone (sob consulta) |
Distância de fuga | ≥ 25 mm/kV (mais longo sob consulta) |
Condição de serviço | |
|
40 ºC a +40 ºC (padrão) |
|
Máximo de 1.000 m (padrão) |
*Outras temperaturas e altitudes são possíveis | |
Precisão | Atende e excede a medição de alta precisão IEEE C57.13 e carrega 0,15sB1,8 IEC CI 0.2s também disponível sob consulta |