Transformador de corrente IMB (36 a 800 kV)

O design flexível permite soluções personalizadas para o cliente

Os transformadores de corrente mínima de óleo IMB são baseados em um projeto do tipo tanque (hairpin) e estão disponíveis com isoladores de porcelana ou borracha de silicone.

Os transformadores de corrente da Hitachi Energy são feitos sob medida. A combinação de diferentes tamanhos de tanques, sistemas de expansão, enrolamentos primários, etc., torna possível atender à maioria das necessidades dos clientes, de 36 kV a 800 kV.

Mais de 170.000 unidades foram entregues e instaladas em todo o mundo, desde climas desérticos até árticos, pela Hitachi Energy. Registros de serviços abrangentes mostram que a taxa de falhas dos transformadores de corrente IMB é até quatro vezes menor que a média do setor.
 

Aplicações

  • Medição de receita 
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

  • Para medição de receita e proteção em redes de alta tensão, os transformadores de corrente isolados em óleo-papel IMB têm a base mais alta do mundo. 
  • Devido ao baixo centro gravitacional, o IMB é muito adequado para áreas com atividades sísmicas elevadas. 
  • Foi projetado para uma ampla variedade de condições, desde clima polar até desértico
  • O design flexível do tipo tanque permite muitos núcleos e/ou de tamanho grande
  • O exclusivo enchimento de quartzo minimiza a quantidade de óleo e permite um sistema de expansão simples e confiável. O enchimento de quartzo também fornece um suporte mecânico aos núcleos e ao enrolamento primário. 
  • A vasta experiência e conhecimento da Hitachi Energy permitem encontrar as soluções ideais de acordo com os requisitos do local.

Breves dados de desempenho

IMB    
Instalação   Exterior
Design   Tipo de tanque (gancho)
Isolamento   Quartzo de papel-óleo
Tensão mais alta para equipamentos kV 36 a 800
Corrente primária máxima  A Até 4.000
Corrente de curto-circuito kA/1 s Até 63
Isoladores   Porcelana
Borracha de silicone mediante solicitação
Distância de fuga mm/kV ≥ 25
Mais longo sob consulta
Temperatura ambiente °C 40 a +40
Altitude do projeto m Máximo de 1.000 (padrão)
Outros sob consulta
Precisão   Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE
Product image for: Transformador de corrente IMB (36 a 800 kV)