Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de corrente LB (30,5 a 330 kV)

Transformador de corrente confiável com design em gancho e isolamento a óleo para uso externo

Os transformadores de corrente LB isolados a óleo para instalações externas são baseados em um design em gancho. Todos os nossos transformadores de corrente são fabricados sob encomenda de acordo com as especificações do cliente. Este transformador de corrente está disponível com isoladores de porcelana ou borracha de silicone, com isolador de porcelana marrom considerado o produto padrão. A vedação hermética do projeto é realizada usando uma almofada de gás acima do óleo para evitar a respiração livre do ar carregado de umidade.

O LB demonstra desempenho confiável em serviço com uma baixa taxa de falha de campo que é inferior à média do setor. Este projeto foi instalado em diferentes aplicações e  desde climas desérticos até árticos.
 

Aplicações

  • Medição de receita 
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

  • Design de isolamento otimizado e tecnologia de processamento para maior confiabilidade com isolamento excepcional
  • O transformador de corrente LB é muito adequado para áreas sísmicas elevadas devido ao baixo centro de gravidade
  • Ele foi projetado para uma ampla variedade de condições ambientais, desde clima tropical até polar
  • O design flexível e personalizado é adequado para uma ampla variedade de correntes primárias

Breves dados de desempenho

LB  
Instalação Exterior
Design Tipo grampo de cabelo
Isolamento Papel-óleo
Tensão mais alta para
equipamento
30,5 a 300 kV
Corrente primária máxima Até 4.000 A
Corrente de curto-circuito Até 63
Isoladores Porcelana (borracha de silicone opcional)
Distância de fuga ≥ 25 mm/kV (mais longo sob consulta)
Condição de serviço  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (padrão)
  • Altitude do projeto
Máximo de 1.000 m (padrão)
  *Outras temperaturas e altitudes sob consulta
Precisão Atende a todas as classes de medição e proteção do IEC e IEEE
productImage.imageAlt