Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de corrente LVB/IMT (40,5 a 550 kV)

Transformador de corrente confiável com design de núcleo superior e isolamento a óleo para uso externo

O transformador de corrente isolado a óleo LVB/IMT para instalações externas é baseado em um projeto de núcleo superior com fole de expansão metálico. Todos os nossos transformadores de corrente são fabricados sob encomenda de acordo com as especificações do cliente. Seu design otimizado suporta uma ampla variedade de correntes primárias e atende à demanda dos clientes por alta classificação de corrente, baixa elevação de temperatura na operação, taxa de compressão de controle estrita e resistência à compressão com vedação segura multilimites.

O LVB/IMT é um produto confiável com manutenção mínima e adequado para uma ampla variedade de condições ambientais.
 

Aplicações

  • Medição de receita 
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

  • Design de isolamento otimizado e tecnologia de processamento para maior confiabilidade com isolamento excepcional
  • O transformador de corrente LVB/IMT pode atender aos requisitos de grande capacidade do sistema de energia e operação de religamento com enrolamentos de proteção transitória
  • Ele foi projetado para uma ampla variedade de condições ambientais, desde clima tropical até polar

Breves dados de desempenho

LVB/IMT  
Instalação Exterior
Design Tipo de núcleo principal
Isolamento Papel-óleo
Tensão mais alta para
equipamento
40,5 a 550 kV
Corrente primária máxima Até 4.000 A
Corrente de curto-circuito Até 63 kA/3s
Isoladores Porcelana (borracha de silicone opcional)
Distância de fuga ≥ 31 mm/kV (mais longo sob consulta)
Condição de serviço  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (padrão)
  • Altitude do projeto
Máximo de 1.000 m (padrão)
  *Outras temperaturas e altitudes são possíveis
Precisão Atende a todas as classes de medição e proteção do IEC e IEEE
Product image for: Transformador de corrente LVB/IMT (40,5 a 550 kV)