Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformador de corrente LVQB (40,5 a 550 kV)

Design flexível LVQB com desempenho e confiabilidade comprovados

O LVQB é um transformador de corrente de alta tensão isolado a gás baseado em um projeto de núcleo superior, capaz de suportar correntes de até 4.000 A e projetado para tensões de 40,5 a 550 kV. Os enrolamentos primário e secundário estão localizados dentro da parte superior do transformador. Alguns recursos importantes do produto são:

  • Adequado para medição e proteção 
  • Condutor primário curto com baixas perdas térmicas adequado para corrente nominal elevada
  • Núcleos magnéticos feitos de aço laminado com grão orientado e alto nível de permeabilidade
  • Enrolamentos feitos de cobre eletrolítico
  • Margem de segurança para cargas normais de vento, tensões de condutores e forças sísmicas
  • Controle remoto do nível de isolamento interno por meio do manômetro com um limite de alarme e limite de bloqueio
  • Um dispositivo de alívio de pressão protege o aparelho contra sobrepressão interna

Aplicações

  • Medição de receita
  • Relé de proteção
  • Controle do sistema e indicação do fluxo de energia

Por que a Hitachi Energy?

Para o LVQB, a combinação de  isolamento a gás SF6 e com isolador polimérico oferece diversas vantagens:

  • Não inflamável
  • Ausência de descarga parcial
  • Média dielétrica não sujeita a envelhecimento
  • Maior desempenho em ambientes extremamente poluídos
  • Sem manutenção

Breves dados de desempenho

LVQB  
Instalação Exterior
Design Tipo de núcleo principal
Isolamento SF6
Tensão mais alta para
equipamento
40,5 a 550 kV
Corrente primária máxima Até 4.000 A
Corrente de curto-circuito Até 63
Isoladores Porcelana (borracha de silicone opcional)
Distância de fuga ≥ 25 mm/kV (mais longo sob consulta)
Condição de serviço  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (padrão)
  • Altitude do projeto
Máximo de 1.000 m (padrão)
  *Outras temperaturas e altitudes sob consulta
Precisão Atende a todas as classes de medição e proteção do IEC e IEEE
productImage.imageAlt