Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transformadores de corrente tipo PA

Uma solução para medição de alta precisão de sua rede elétrica

Os transformadores de corrente PA são utilizados na Hitachi Energy elétrica com tensão de sistema de até 145 kV e frequência de 50 Hz.

Eles são projetados usando a construção de transformador de corrente de núcleo superior. Os elementos ativos estão localizados em um invólucro hermético dentro do cabeçote do transformador. Os transformadores de corrente PA são abastecidos com óleo de transformador sem PCB.

A construção do núcleo superior torna possível alcançar altos valores de correntes de curto-circuito térmicas e dinâmicas, bem como uma ampla variedade de correntes primárias nominais e enrolamentos de saída secundários.

Aplicações

  • Medição de receita
  • Controle
  • Indicação
  • Proteção do relé

Por que a Hitachi Energy?

A Hitachi Energy desenvolveu um design de última geração para fornecer benefícios aos nossos usuários, que proporcionam melhor desempenho elétrico, melhor resistência ambiental e uma longa vida útil sem problemas. Esses benefícios são obtidos com:

  • Perdas muito baixas de energia elétrica
  • Precisão de medição estável durante toda a vida útil do aparelho
  • Nenhuma peça ativa no isolador
  • Excelente controle de tensões elétricas que exclui a possibilidade de punção de isolamento primário
  • Excelente resistência de isolamento em condições transitórias
  • Todas as peças feitas de materiais não corrosivos
  • Sem manutenção
  • Prazos de entrega curtos
  • Longa vida útil de mais de 25 anos

Dados gerais do transformador de instrumentos

Parâmetro Valor
Tipo PA123a PA145a
Conformidade com os padrões IEC 61869-2, PN-EN 61869-2
Tensão mais alta do sistema 123 kV 145 kV
Tensão suportável à frequência industrial a 50 Hz 230 kV / 60 s 275 kV / 60 s
f = 50 Hz f = 50 Hz
Tensão suportável a impulso atmosférico de 1,2 / 50 μs 550 kV 650 kV
Distância mínima de fuga 16; 20; 25; 31 mm/kV
Frequência nominal 50 Hz
Peso total 420; 360* kg
Peso do óleo isolador [livre] 85 kg
Temperatura ambiente -40 °C a +40 °C
Altitude Máx. 1000 m
Umidade até 100% a 30 °C
Descargas parciais internas abaixo de 10 pC a 1,2 Um de acordo com a IEC 60044-1
Fator de perda dielétrica tangente δ < 0,25%
  *isolador polimérico
Product image for: Transformadores de corrente tipo PA