Transformador de corrente TG (72,5 a 800 kV)
Transformador de instrumento isolado a gás para maior segurança e confiabilidade
O TG é um transformador de corrente de alta tensão isolado a gás baseado em um projeto de núcleo superior, capaz de suportar correntes de até 4.000 A e projetado para tensões de 72,5 a 800 kV. Os enrolamentos primário e secundário estão localizados dentro da parte superior do transformador. Alguns recursos importantes do produto são:
- Adequado para medição e proteção
- Condutor primário curto com baixas perdas térmicas adequado para corrente nominal elevada
- Núcleos magnéticos feitos de aço laminado com grão orientado e alto nível de permeabilidade
- Enrolamentos feitos de cobre eletrolítico
- Margem de segurança para cargas normais de vento, tensões de condutores e forças sísmicas
- Controle remoto do nível de isolamento interno por meio do manômetro com um limite de alarme e limite de bloqueio
- Um dispositivo de alívio de pressão protege o aparelho contra sobrepressão interna
Aplicações
- Medição de receita
- Relé de proteção
- Controle do sistema e indicação do fluxo de energia
Por que a Hitachi Energy?
Para o TG, a combinação de isolamento a gás SF6 e com isolador polimérico oferece diversas vantagens:
- Design à prova de explosão
- Não inflamável
- Ausência de descarga parcial
- Média dielétrica não sujeita a envelhecimento
- Maior desempenho em ambientes muito poluídos
- Sem manutenção
- Ciclo de vida de 30 anos
Breves dados de desempenho
Transformador de corrente TG | |
---|---|
Instalação | Exterior |
Design | Tipo de núcleo superior autônomo |
Isolamento | Gás SF6 |
Tensão mais alta para equipamentos | 72,5 a 800 kV |
Corrente primária máxima | Até 4.000 A |
Corrente de curto-circuito | Até 63 kA |
Isoladores | Porcelana ou composto |
Tensão suportável de frequência de energia de curto período | Até 975 kV |
Vazamento de SF₆ | Menos de 0,1% ao ano |
Temperatura ambiente | -50ºC a +40ºC (padrão) |
Nível de poluição | IV (muito pesado) |
Precisão | Atende a todas as classes de medição e proteção IEC e IEEE |