Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Os isoladores são usados em equipamentos elétricos para suportar e separar condutores elétricos sem permitir que a corrente passe através dos isoladores. A borracha de silicone é o material de isolamento polimérico mais utilizado para produtos de alta tensão. Nossos isoladores poliméricos têm excelente desempenho em todos os climas e condições adversas, como ambientes costeiros, desérticos e industriais.

Os isoladores poliméricos com isolamento de borracha de silicone possuem propriedades exclusivas e são instalados em todo o mundo. A Hitachi Energy oferece uma ampla variedade de isoladores e, juntamente com nosso método de produção flexível, pode fornecer isoladores poliméricos que atenderão às suas necessidades.

Por que a Hitachi Energy?

  • À prova de explosão para máxima segurança
  • Material não quebradiço com risco reduzido de danos durante o manuseio
  • Controle de corrente de fuga através de hidrofobicidade
  • Isolamento excelente para fuga reduzida
  • Resistência à faísca
  • Excelente desempenho sísmico para segurança e confiabilidade
  • Baixo peso para economia de custos
  • Sem manutenção e excelente desempenho em termos de poluição
  • Estabilidade UV
  • Para aplicações de alta tensão e subestações
Isoladores poliméricos elétricos

Our offering

Hollow composite insulators (72 - 1,200 kV)
Composite station post insulators (245 - 800kV)
Saiba mais
T-Sync™ tap-changers
Comutadores do transformador
Dispositivos de medição e segurança
Componentes mecânicos e válvulas
Componentes e materiais de isolamento
Isolamento e componentes do transformador