Conjuntos para aplicações de alta potência
A Hitachi Energy oferece conjuntos para aplicações em vários ambientes, como pesquisa e desenvolvimento, laboratório e produção.
Os dispositivos semicondutores são projetados para alternar taxas de elevação de corrente muito altas (di/dt) para aplicações de potência de pulso. Eles apresentam capacidade de ativação rápida, corrente muito alta e bloqueio de alta tensão.
Devido à maior confiabilidade e menores custos de manutenção, os conjuntos otimizados da Hitachi Energy estão substituindo cada vez mais os tiratrons e os ignitrons.
Oferecemos conjuntos que abrangem a faixa de tensão de até 120 kV e corrente de até 200 kA usando conexões em série e paralelas. Montagens de compilação personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.
Para consultas de inscrição, preencha o seguinte formulário: Questionário de montagem
- Comutadores de fechamento
- Comutadores do modulador
- Pés de cabra
- Diodos
- Retificadores de pulso
Aplicações
- Comutadores da fonte de alimentação de radar
- Esterilização de alimentos
- Jateamento de rochas
- Precipitação de poeira DgNOx/DeSOx
- Fontes de alimentação a laser
Número da peça | Tecnologia | Resfriamento | Máx. Tensão [kV] | dI/dt [kA/us] | Imax [kA] | Largura do pulso [us] | Taxa de rep. [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SVC 032700E00 | IGCTs de alta dI/dt |
Setor aéreo | 5,6 | 6 | 1,2 | 2 | 1350 |
5SVC 083600E00 | IGCTs de alta dI/dt | Água | 20 | 10 | 12,6 | 12 | 300 |
5SVC 163500E00 | IGCTs de alta dI/dt | Água | 40 | 4 | 4,0 | 1000 | 25 |
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você