Semicondutores para mobilidade elétrica
Estamos no centro dos conversores de tração que conduzem trens de alta velocidade, metrôs e locomotivas diesel-elétricas. E as muitas bombas, ventiladores, mesas rolantes, guinchos e guindastes encontrados em toda a indústria confiam em nós.
A eletrônica de potência desempenha um papel importante na mobilidade elétrica, pois trata da transmissão eficiente de energia da bateria para o motor. Como um novo material de base semicondutor, o carboneto de silicone oferece menores perdas de condução e frequências de comutação mais altas. É essencial para o sistema que as interfaces e a estrutura interna da eletrônica de potência sejam otimizadas para baixas indutâncias dispersas para obter o máximo retorno.
O desempenho de um comutador ou inversor para veículos xEV pode ser aumentado com um projeto otimizado dos caminhos de corrente de carga. Isso significa que as vantagens do SiC podem ser totalmente utilizadas para uma maior eficiência, resultando em uma faixa maior ou em um design mais compacto para o trem de força elétrico.
O módulo de e-mobilidade SiC da Hitachi Energy, RoadPak, supera os limites da densidade de potência e reduz a indutância dispersa a novos níveis.
As aplicações típicas são:
- Carros: As correntes e potências nominais escaláveis suportam plataformas de inversores de vários carros elétricos
- Caminhões: alta potência em um pacote pequeno permite o projeto eficiente do inversor de caminhões eletrônicos
- Transporte público: alta confiabilidade para a operação típica de parar e ir de ônibus elétricos e bondes
- Aviação: desempenho e confiabilidade para atender às demandas de uma ampla gama de aplicações de aviação
- Carregamento: Oferece desempenho para permitir o carregamento rápido de caminhões e ônibus eletrônicos