Transistor bipolar de porta isolada (IGBT) e módulos de diodo com chips SPT, SPT+, SPT++ e TSPT+

Os módulos de potência IGBT da Hitachi Energy estão disponíveis em versões de 1.700 a 6.500 volts como módulos IGBT de chopper simples, duplo/fásico e duplo diodo. Os módulos HiPak IGBT de alta potência apresentam baixas perdas combinadas com desempenho de comutação suave e Área Operacional Segura (SOA) recorde. Os recém-introduzidos módulos IGBT de média potência de comutação rápida 62Pak e LoPak apresentam perdas de comutação mais baixas, operação completa a 175 °C com SOA quadrado completo e pacote padrão que permite substituição imediata.
Para baixar e imprimir folhas de dados em formato PDF, clique nos números de peça. 

 

Número da peça Tensão
VCES (V)
Atual
IC (A)
Tipo Pacote  Modelo Plecs Oferta
1.200 2 x 600 IGBT fásico na perna LoPak
1.200 2 x 600 IGBT fásico na perna LoPak
1.200 2 x 900 IGBT fásico na perna LoPak  
1.200 2 x 900 IGBT fásico na perna LoPak

Destaques

power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você