Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Transistores bipolares de porta isolada (IGBT) e matrizes de diodo

Os chipsets SPT (Soft Punch Through) da Hitachi Energy e suas versões aprimoradas com perdas mais baixas (SPT+ e SPT++) estão disponíveis em 1200 e 1700 volts. Eles apresentam a maior potência de saída por ampere nominal devido ao encolhimento moderado dos cavacos e, portanto, maior área da matriz.
As aplicações típicas para 1.200 volts são conversores de energia para acionamentos industriais, energia solar, sistemas de backup de bateria (UPS) e veículos elétricos. As aplicações para 1.700 volts incluem conversão e acionamentos de energia industrial, turbinas eólicas e tração.
O  recém-introduzido conjunto de  chips SPT++ de 1700 V é o primeiro chipset de 1700 V do mundo que oferece uma temperatura de junção operacional de até 175 °C. Isso permite que o projetista do módulo aumente significativamente a densidade de potência dos módulos de potência.

 

productImage.imageAlt

Número da peça

Folha de dados

Tipo

Tamanho mm

VCES (V)

IC (A)

Oferta

1,2 kV

 

 

 

 

 

 

5SMW 08N1201

5SMW 08N1201

TFP

11,7 x 19,06

1200

300

Solicitação

5SMW 08J1201

5SMW 08J1201

TFP

10,2 x 10,2

1200

150

Solicitação

5SMY 86H1280

5SMY 12H1280

SPT+

9,1 x 9,1

1200

57

Solicitação

5SMY 86J1280

5SMY 12J1280

SPT+

10,2 x 10,2

1200

75

Solicitação

5SMY 86K1280

5SMY 12K1280

SPT+

11,2 x 11,9

1200

100

Solicitação

5SMY 86M1280

5SMY 12M1280

SPT+

13,5 x 13,5

1200

150

Solicitação

1,7 kV

 

 

 

 

 

 

5SMY 86G1721

5SMY 12G1721

SPT+

8,6 x 8,6

1700

50

Solicitação

5SMY 86J1722

5SMY 86J1722

SPT+

10 x 10 

1700

75

Solicitação

5SMY 86J1732

5SMY 12J1732

SPT++

10 x 10

1700

75

Solicitação

5SMY 86K1722

5SMY 12K1722

SPT+

11,3 x 11,3

1700

100

Solicitação

5SMY 86K1732

5SMY 12K1732 

SPT++

11,3 x 11,3

1700 

100

Solicitação

5SMY 86L1731

5SMY 12L1731

SPT++

 7,4 x 19,9

1700

120

Solicitação

5SMY 86M1721

5SMY 12M1721

SPT+

13,6 x 13,6

1700

150

Solicitação

5SMY 86M1730

5SMY 12M1730

SPT++

13,6 x 13,6

1700

150

Solicitação

5SMY 86M1731

5SMY 12M1731

SPT++

13,9 x 14,0 

1700

160

Solicitação

5SMY 86P1730

5SMY 12P1730

SPT++

15,9 x 16,9

1700

225

Solicitação

5SMY 86Q1731 * Novo

 

SPT++

16,4 x 18,0

1700

250

Solicitação

Contact us - Hitachi Energy

Entre em contato conosco

Envie sua consulta e entraremos em contato com você