Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Tiristores integrados comutados por porta (IGCT)

Todos os IGCTs (Tiristores integrados de comutação de porta) da Hitachi Energy são dispositivos press-pack. Eles são pressionados com uma força relativamente alta nos dissipadores de calor que também servem como contatos elétricos para os terminais de alimentação.

A unidade de controle liga/desliga do IGCT é um elemento integrante do componente. Ela requer apenas uma fonte de alimentação externa e suas funções de controle são convenientemente acessadas através de conexões de fibra óptica. O consumo de energia de controle do dispositivo normalmente varia de 10 a 100 W.

O IGCT é otimizado para baixas perdas de condução. A frequência de comutação liga-desliga típica está na faixa de 500 hertz. No entanto, em contraste com o GTO, a frequência de comutação superior é limitada apenas pelas perdas térmicas operacionais e pela capacidade do sistema de remover esse calor. Esse recurso, em conjunto com a rápida transição do dispositivo entre o estado ligado e desligado, permite rajadas curtas de pulso liga-desliga com frequências de comutação de até 40 kHz.

Os IGCTs requerem uma rede de proteção ligada (em essência, um indutor) para limitar a taxa de aumento da corrente. Porém, ao contrário do GTO, a rede de proteção contra desligamento é opcional. Ele pode ser omitido pelo preço de uma capacidade de corrente de desligamento um pouco reduzida.

Para mais informações, por favor consulte nosso site global

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você