Módulos de IGBT e diodo em press-pack

O StakPak é uma família de conjuntos de  prensas e diodos de transistor bipolar de porta  isolada de alta potência (IGBT) em uma carcaça modular avançada que garante pressão uniforme do chip em pilhas de vários dispositivos.

Embora o pacote mais comum para IGBTs seja o módulo isolado, para aplicações que exigem conexão em série, os press-packs são preferidos devido à facilidade com que podem ser conectados elétrica e mecanicamente em série e devido à sua capacidade inerente de conduzir no estado em curto – um recurso essencial no qual a redundância é necessária. Uma vez que os IGBTs apresentam vários chips paralelos, há um desafio, com os press-packs convencionais, em garantir uma pressão uniforme em todos os chips. Esse problema foi solucionado com uma nova tecnologia de mola patenteada.

O StakPak, otimizado para conexão em série, apresenta um conceito modular baseado em submódulos instalados em uma estrutura reforçada com fibra de vidro, permite um reconhecimento flexível de uma variedade de produtos para diferentes classificações de corrente e relações IGBT/diodo.

Para baixar e imprimir folhas de dados em formato PDF, clique nos números de peça. 

Número da peça VCES (V) IC (A) VCESAT (V) tipo 125 °C VF (V) tipo 125 °C Relação IGBT para diodo Alojamento Modelo Plecs Oferta
4500 1300 3.4 2.4 1:1 K
4500 2000 3.4 2.4 1:1 K
4500 2000 3,65 3,0 2:1 K
4500 2000 3,65 3,0 2:1
4500 3000 3,65 3,0 2:1 K