Energia entre a costa e navios
A pegada ambiental das áreas portuárias está sob escrutínio
Cada vez mais, as autoridades portuárias e os proprietários de navios são obrigados a reduzir a poluição atmosférica e sonora dos navios nos portos, um requisito que é melhor cumprido através da utilização de energia em terra em vez da geração a bordo enquanto estão ancorados. As soluções de energia entre a costa e navios criam um ambiente melhor para passageiros, tripulantes, trabalhadores portuários e residentes locais, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa e de ruído, bem como as vibrações.
Como fornecedor de escopo completo, a Hitachi Energy fornece sistemas totalmente projetados e integrados e uma ampla variedade de serviços. Em terra, a solução compreende toda a cadeia, desde a subestação principal de entrada que recebe energia da rede local, passando por sistemas que adaptam tensão e frequência aos níveis exigidos pelas embarcações, até a tomada de energia no cais. A bordo, o equipamento de energia entre a costa e navios está totalmente integrado ao sistema elétrico e de automação do navio, permitindo uma transferência contínua de energia da geração a bordo para a energia em terra.
Por que a Hitachi Energy?
- A Hitachi Energy entregou a primeira solução de energia entre a costa e navios ao porto sueco de Gotemburgo em 2000
- Soluções para todos os tipos e tamanhos de terminais de contêineres e portos urbanos, incluindo:
- Aplicações de frequência única e múltipla (50 e 60 Hz)
- Arranjos de ancoradouro único e múltiplo
- Ampla variedade de serviços de ciclo de vida, incluindo estudos de sistemas para avaliar o impacto do sistema de energia entre a costa e navios e recomendar soluções otimizadas para atualizar e fortalecer a rede local e a rede portuária
- Maior estabilidade da rede e redução do custo de energia através de conversores de frequência de baixa manutenção, oferecendo compensação de potência reativa e controle de tensão
- Equipamento de última geração comprovado
- Responsabilidade de fonte única com recursos internos completos de integração de sistemas
- Garantia de padrões de alta qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, além de total conformidade com os padrões da família IEC/ISO/IEEE 80005
- Soluções otimizadas para alto desempenho, eficiência, flexibilidade, confiabilidade e baixo custo de ciclo de vida
Para mais informações, por favor consulte nosso site global
Algo chamou sua atenção?
Nossa equipe de vendas entrará em contato com você