Conversores de energia de terra a navio

Os conversores de frequência da Hitachi Energy são uma solução econômica e eficiente para interconectar navios (60/50 Hz) com a rede pública (50/60 Hz).

A energia de terra a navio ajuda a reduzir emissões poluentes, ruídos e vibrações em portos, conectando embarcações à rede elétrica portuária e permitindo que desliguem as unidades de geração de energia a bordo enquanto estiverem em ancoradouro. Como a maioria dos navios opera com eletricidade de 60 Hz, enquanto a rede local na maioria das partes do mundo é de 50 Hz, os conversores  de frequência estática da Hitachi Energy  ajudam a ajustar a eletricidade da rede para a frequência apropriada do navio e são uma solução viável na substituição de conversores de frequência rotativos vintage (conjunto de motor/gerador).

Os conversores de frequência da Hitachi Energy são uma solução econômica e eficiente para converter a eletricidade da rede elétrica para a frequência apropriada necessária a bordo. Graças a um portfólio de produtos complementares que consiste em ACS 6080 SFC, ACS 880 SFC e PCS 100 SFC, podemos oferecer soluções adequadas de conversores de frequência que variam de 100 kVA a 27 MVA (maior potência disponível ao colocar vários conversores em paralelo).

A oferta da Hitachi Energy abrange desde pacotes projetados de conversão de frequência até soluções completas de energia prontas para uso, desde a conexão à rede pública de energia até a instalação em navios. 

Product image for: Conversores de energia de terra a navio